ABB S200系列微型断路器再添新品

2013年6月,ABB低压推出了S200系列交流微型断路器和S200MDC系列直流微型断路器B特性小电流的产品。上述产品的推出,将S200全系列产品补充完整,自此S260系列常规产品的更新换代基本宣告结束。

S200交流微型断路器:用于对交流配电系统中的线路、阻性或无冲击电流负载的过载以及短路进行保护性分断,适用于轻工机械、电信通讯、 电力工程、照明配电等领域。其产品特点如下:

  • 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P
  • B 脱扣特性
  • 电流等级:1-4 A
  • 额定电压1P,1P+N:230VAC;2P,3P,3P+N,4P:400VAC
  • Icn:6kA(IEC/EN 60898)
  • S200系列产品附件完全通用


S200MDC直流微型断路器:用于对直流配电系统中的线路和负载的过载、短路进行保护性分断,适用于电力工程、电信通讯、 医疗设备供电、铁路机车等领域。其产品特点如下:

  • 1P、2P、3P、4P
  • B 脱扣特性
  • 电流等级:1-4 A
  • 额定电压1P:220VDC;2P:440VDC;3P:630VDC;4P:800VDC
  • Icn:10kA(IEC/EN 60898-2)
  • S200系列产品附件完全通用


如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边,或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp