中等负载IRB 360 FlexPicker™完善了ABB拾料机器人系列,现有六个型号

拥有六个型号的IRB 360 FlexPicker产品系列比以往更加灵活、稳健并适合更广泛的应用。

近15年来,ABB的IRB 360 FlexPicker拾料和包装技术一直处于领先地位。与传统刚性自动化技术相比,IRB 360具有灵活性高、占地面积小、精度高和负载大等优势。

通过引入IRB 360-6(IRB 360系列的最后一款机器人),ABB推出了拥有1600 mm横向活动范围和6 kg中等负载的FlexPicker。相较于8 kg FlexPicker,负载的减少使横向活动范围延长,可在输送机必须相隔较远或者拾放动作之间需要较长距离的其他环境因素下使用。

IRB 360系列现包括负载为1 kg、3 kg、6 kg和8 kg以及横向活动范围为800 mm、1130 mm和1600 mm等几个型号,这意味着IRB 360几乎可满足任何需求。IRB 360具有运动性能佳、节拍时间短、精度高等优势,能够在狭窄或者广阔空间内高速运行,误差极小。每款FlexPicker的法兰工具经过重新设计,能够安装更大夹具,从而高速高效地处理同步传动带上的流水线包装产品。

"我们为能够完善FlexPicker系列并保持我们在机器人拾料和包装市场的领先地位而感到自豪,"ABB拾料、包装和堆垛产品经理Klas Bengtsson说到。"在整个IRB 360系列中,我们现在能够为最短、最快速和最轻巧的任务乃至多种重型产品拾取作业提供合适的解决方案。"

IRB 360系列的设计同样适用于在最恶劣的冲洗环境(卫生设计至关重要)下工作,比如肉类和奶制品业。IP69K的所有金属部件均采用不锈钢材质,使用工业清洁剂和高压热水便可轻松冲洗。这款机器人的表面平滑易冲洗,润滑万向节具有极佳的耐腐蚀性。

利用PickMaster™软件可轻松设置每款IRB 360产品,这款软件现已成为机器人集成商和用户宝贵的工具。有了PickMaster,只需不到一天的时间就能完成整条生产线的开发、模拟和编程,最后只需安装机器人和相关设备。

所有ABB机器人产品均可通过ABB遍布于全球53个国家逾100个地点的机器人全球销售和服务机构,享受技术服务支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp