ABB低压于近期全新发布了安全继电器产品,其选型简便、应用广泛,可为机械设备及各种生产线提供高等级的安全保护。
ABB安全继电器具有以下特点:
- 通用型安全继电器,可连接市场上绝大多数常用安全元件
- 5个LED状态指示,直接指示出故障通道
- 多个信号输出
- 可拆卸的接线端子
- 响应时间<20ms
- 可监控复位
- 延时输出
- 最大输入电缆长度(2KM)
- 最大开关容量(10A)
- 经过欧洲、美国、加拿大和中国等国际标准组织认证
此次推出的RT、BT、JSB三个系列的安全继电器产品,主要应用于OEM机械和汽车、冶金等生产线;其中,RT系列通用型安全继电器可连接安全门锁、光幕、触边、急停、使能装置等常用安全元件。如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部www.abb.com.cn/lowvoltage,致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696或关注ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边。