ABB下一代机器人弹匣式旋杯系统实现高速高效喷涂

当前唯一适合内充电水性漆喷涂的全集成机器人解决方案,换色时间最多缩短50%。

ABB早在1998年就率先推出机器人弹匣式旋杯喷涂系统。其最新面市的创新产品--紧凑型CBS II(弹匣式旋杯系统)以机加工铸铝制成柜体,是目前市面上唯一一种适合内加电水性漆喷涂的全集成机器人解决方案。该系统以质量轻、速度快、效率高见长,与其他系统组件几乎无缝集成,换色时间较同类方案可最多缩短50%。

"我们很高兴能为用户提供这款升级换代产品。"ABB产品经理Steinar Riveland表示,"这是我们独创的解决方案,能以可变的速度和压力充填涂料弹匣,防止水性涂料产生不良反应。整个换色过程不到10秒就能完成。"

紧凑型CBS II与机器人控制器全面集成,在喷涂的同时即可完成换色。该产品在控制回路中增设伺服电机和传动单元,进一步提升了角度定位和工艺控制的精密度,新的传动单元也可与现有系统轻松集成。其双DCU配置实现了弹匣涂料的旋进式充填与配给,第二个DCU单元还取代了流量计。

"两个DCU单元可以互换,一个在工作,另一个就充料,为下一个喷涂节拍做准备。"Riveland解释说,"所有这些改进最终都能让用户切切实实地感受到,紧凑型CBS II毫无疑问是市面上最快速、最高效的一款产品。"

所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp