ABB最新推出两款机器人、三款码垛夹具及一款综合型软件程序,进一步增强了码垛产品线的实力。"我们一直非常重视码垛市场。"ABB机器人部产品经理Klas Bengtsson表示,"扩容后的产品线能够满足集成商和最终用户对码垛解决方案的一切需求。"

在上述新产品中,最吸引眼球的是荷重110 kg的紧凑型4轴机器人IRB 460。作为全球最快的码垛机器人,IRB 460的操作节拍最高可达2190次循环/小时,是生产线末端进行高速码垛作业的理想之选。该机器人到达距离为2.4米,与类似条件下的竞争产品相比,占地面积节省20%,而运行速度则快了15%。
ABB还针对高产出的整层码垛方案推出了IRB 760机器人。该机型有效荷重高达450 kg,到达距离为3.2米,其最显著的特点是手腕惯量比同类产品大一倍,在旋转超大超重产品时具有无可比拟的高速度,尤其适合饮料、建筑材料和化工产品的码垛。
与机器人配套的三款码垛夹具均属FlexGripper系列,包括:夹板式夹具,分两种型号,适用于箱盒码垛;夹抓式夹具,适合高速码袋;真空吸盘夹具,其特点是一次最多能搬运5件产品。

在这批新产品中,最具革命性的当属ABB新开发的软件--RobotStudio Palletizing PowerPac。该软件以PC机为运行平台,在定制码垛方案时可用于ABB机器人及码垛夹具的配置、模拟和编程,对用户是否具备机器人编程经验几乎无任何要求。"眼下机器人程序员是越来越稀有了。"Bengtsson指出,"所以,我们的软件具有真正的革命意义。以前要好几天才能完成的工作,现在只需短短几分钟就搞定。
"对于新上市产品的优势所在,Bengtsson一针见血地总结道:"ABB全线码垛机器人配套FlexGripper和Palletizing PowerPac之后,将为最终用户和系统集成商提供性价比更高、操作更为便捷的一站式解决方案。"
RobotStudio PowerPac掀起码垛解决方案的编程技术革命
ABB在物料码垛技术领域拥有近30年经验,新款码垛产品将由ABB机器人部遍布53个国家和地区的100多个销售服务部门提供全方位支持。