ABB FlexMT™领跑自动化,提升机床利用率高达60%

FlexMT提供兼顾标准化与柔性的机床自动化解决方案, 帮助大幅提升机床利用率高达60%,同时降低人力成本。

作为提供交钥匙自动化解决方案的领跑者,ABB日前隆重推出一款创新产品--FlexMT。这一兼顾标准化与柔性化的机器人解决方案可提升机床利用率高达60%,在机床自动化领域树立了又一标杆。FlexMT是一种历经周密测试、性能安全可靠的预制自动化解决方案,配备内置机器人控制器的全集成控制柜,提供FlexMT 20(20kg负载/1.65m工作范围)和FlexMT 60(60kg负载/2.05m工作范围)两种型号。

"ABB一直致力于研发真正的创新解决方案并满足客户的切实需求。"ABB全球业务经理Frank-Peter Kirgis表示,"此次我们推出FlexMT可以说是急用户之所急,通过其简洁、快速、柔性的安装与编程方案满足了客户一系列的要求,帮助客户解决了一系列问题。同时,FlexMT为中小企业实施产业自动化升级提供了契机。"

观看视频:

FlexMT既满足小批量制造,又胜任大规模生产,可装备双指或三指夹具及6种即插即用标准选购件,包括去毛刺刀具(两种)、二次夹取台、针式打标机、旋转工位、喷气清洗箱和进/出料传送带。

"FlexMT确保了机床产出的稳定性与可预测性。"Kirgis介绍说,"同时相较于传统机床人工操作接近50%的利用率,配备FlexMT后可将机床利用率显著提升至90%,实现了质的飞跃。对于用户而言,这意味着更快的投资回报和更强的竞争优势。"

搭载视觉引导机器人的FlexMT,是卧立式车床、加工中心、5轴机床、磨床等上下料环节解决方案的理想之选。

所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp