ABB推出TA…DU-M系列热过载继电器

2014年1月,ABB推出TA…DU-M系列热过载继电器,全面满足客户日益增长的技术及性能需求,并进一步完善了接触器配套产品的产品线。该系列产品拥有CCC和CE认证,在产品外形、安装尺寸、电气性能等方面与ABB原有TA...DU系列产品完全一致,因此TA…DU-M系列产品将全面替代TA...DU系列产品。

TA…DU-M热过载继电器主要用于与AX系列接触器,也可以和A(D)系列接触器配合,用于保护额定工作电压至交流690V或直流800V的电动机。依据IEC 60947-4-1 标准,该产品具有过载、缺相保护、手动/自动复位、测试/停止、环境温度补偿等功能,脱扣类别为10A,可适用于建筑、通用机械、造纸、钢铁、水处理、石化等行业。

如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边、关注ABB低压官方微信(微信号:cnabblp),或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp