ABB正在为洁净室生产环境拓展其机器人产品,以满足高柔性和高性能的需求。IRB 1100 全新洁净室版本机器人通过了ISO 14644-1洁净室达标认证,设计紧凑,性能出众,适用于医疗、制药、电子、半导体和太阳能电池板等行业。
IRB 1100洁净室版本机器人的主要优势包括:其符合卫生标准的涂装和机体密封设计可以防止油脂、油污和微粒等污染物泄漏,而且其机械设计可以最大程度地减少机器人关节间隙,防止细菌滋生。
IRB 1100洁净室版本机器人有两种型号可供选择:一款负载4千克,工作范围475毫米;另一款负载4千克,工作范围580毫米。
新的洁净室版本承袭了现有IRB 1100的优点,是ABB最紧凑、最轻量的六轴机器人。与IRB 120相比,IRB 1100的节拍时间缩短35%,以最大限度地提高生产效率,此外IRB 1100具有同类机器人中最高的重复精度。IRB 1100配备ABB新一代 OmniCore™控制器,具有先进的运动控制能力,是快速装配、取放和上下料应用的理想选择。
IRB 1100占地面积减少10%,重量减轻20%以上*,可安装在现有产线等狭小空间内,提升生产柔性。
新的IRB 1100和IRB 120都将扩展ABB机器人在洁净室领域的应用。相较于IRB 120通过的ISO 5级洁净室达标认证,IRB 1100通过了级别更高的ISO 4级洁净室达标认证,拓展了具有更高防护等级要求的潜在新型应用领域。
“尽管许多制造商希望利用机器人技术实现快速、精确的组装工艺,但许多先进技术对污染物非常敏感,需要符合严苛的洁净室环境。”ABB 机器人全球产品管理负责人Antti Matinlauri说道,“我们的IRB 1100洁净室版本独一无二,提供4kg有效负载及小于500mm的工作范围,同时还能提供一流的重复精度。 IRB 1100为行业树立了新的标杆,将能为整个行业的洁净室团队提供支持,使他们能够在严苛的环境及狭小的空间内充分利用自动化解决方案,缩短节拍时间,提高生产效率。”
登录官网,了解有关IRB 1100的更多信息。
*与IRB 120比较
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。www.abb.com
ABB机器人与离散自动化是机器人技术、机械自动化和数字化服务的开拓者,致力于为汽车、电子、物流等各行各业提供创新的解决方案。作为全球领先的机器人技术提供商,ABB已经交付了超过40万套机器人解决方案。我们致力于帮助不同规模的客户提高生产效率和生产柔性,简化生产流程,提升产品质量,助其走向互联、协作的未来工厂。ABB机器人与离散自动化拥有超过1万名员工,遍布于全球53个国家、100多个地区。www.abb.com/robotics