- 專為電子、汽車和再生能源等關鍵市場增長而設計
- 優於同級別 SCARA 機器人,可同時處理更多、更重的工件,產能提升 10%
- 比同類產品增強 200% 的下壓力,從而為力量密集型任務提高生產力和產品品質
ABB 推出 IRB 930 擴展其 SCARA 工業機器人產品組合。這款新型機器人具備三種型號,有效負載分別為 12 和 22 公斤,滿足傳統和新市場的龐大需求。
ABB 機器人總裁 Marc Segura 指出:「新款 SCARA 機器人進一步豐富了我們的產品組合,同時為客戶提供更多自動化選擇。」「無論是在 3C、汽車電子、電動車電池以及太陽能板應用,IRB 930 都能憑藉其更高的有效負載和更大的工作範圍,為新興和傳統領域帶來更大的產品性能優勢。預計到 20271 年,全球 SCARA 市場將以 14.4% 的複合年增長率成長至 155.4 億美元,IRB 930 將為 ABB 的成長做好充分準備。」Marc 補充說。
IRB 930 專為需要大工作範圍和高負載的高速點對點任務而設計,提供三種型號,荷重優於同級別 SCARA 機器人,舉例來說 22kg 型號可同時處理更多、更重的工件,荷重能力提升了 10%。此外,IRB 930 還具備出色的下壓力(最大下壓力為 250N),可輕鬆執行鎖螺絲、電池組裝、面板組裝和太陽能模組等任務,是力密集型應用的理想選擇。
Designed to meet growth opportunities in electronics, EV battery IRB 930 delivers 10% increase in throughput compared to other SCARA robots IRB 930 three variants capable of handling 12 kg and 22 kg payloads IRB 930_Offers 200% stronger push-down capability for force-intensive operations IRB 930_OmniCore motion control delivers an impressive cycle time of 0.38 seconds
IRB 930 採用 OmniCoreTM 控制器,透過 TrueMove 和 QuickMove 提供一流的運動控制,且內建數位化連接和可擴展功能。其優秀的運動控制能力可達循環時間 0.38 秒和 0.01mm 的重複精度,使 IRB 930 的生產效率大幅提升,同時保持高品質的製造標準。
新型 IRB 930 以及 IRB 910INV、IRB 920 和 IRB 920T 完善了 ABB 的 SCARA 機器人產品線,有效負載範圍從 3 公斤擴展至 22 公斤。這幾款高性能 SCARA 機器人專為包裝及製造等多種行業設計,如需要高速和高重複性的組裝和取放任務。

1 - SCARA 機器人市場成長、規模、發展、範圍,2023年至2032年全球預測 (thebusinessresearchcompany.com)