國際電工委員會(IEC)制定的世界性標準千千條,為什麼IEC 61850像個通關密語一般,電力人嚷嚷上口?為什麼IEC 61850能讓1970年代紅不起來的「集中式保護及控制」架構,變成當今變電站數位化的熱門技術話題?
▌「國際通訊協定」好棒棒?
「國際通訊協定」顧名思義就是大家都用同一種語言溝通。IEC 61850的問世,讓電力世界的設備與系統能用共通語言溝通,因此大幅提高了不同廠牌之間的設備互操作性(interopearability)與資料交換的可能性。對用戶端來說,選用新廠牌的機會成本降低,站內資訊可即時共享,運轉可靠度也就隨之提升,當然很棒!
▌不只是共通協定,還是?
仍在持續發展中的IEC 61850,不單單只是個國際通訊協定而已!由於IEC 61850標準將變電站的實體設備虛擬化為不同的邏輯節點,賦予其不同的定義、狀態、屬性,成為數位世界中可管理的物件。因此IEC 61850為數據的模組化、系統建構、組態定義、設備配置、測試等,都提供了標準化指引。換言之,不只影響數位世界,還牽動實體世界喔!
▌通關密語再進階:IEC 61850-9-2
如果要細談IEC 61850,開個3學分的課都不為過,直接來看當前最HOT的IEC 61850-9-2章節。依據IEC 61850-9-2,一次設備的電壓電流訊號,透過符合規範的合併單元,轉換為數位取樣值(sampled values),讓即時資料得以共享管理,達到全功能的數位化。因此,要落實變電站過程匯流排(process bus)的數位化,絕對少不了IEC 61850-9-2。