ABB IRB 1300 高防護等級機種,惡劣環境及潔淨室應用均可穩定順暢運行

ABB IRB 1300 高防護等級機種,惡劣環境及潔淨室應用均可穩定順暢運行

IRB 1300 提供通過 IP67, Foundry Plus 2 及 Cleanroom ISO 4 版本機種,確保機器人在惡劣及無汙染要求環境的應用也能穩定運行

ABB 六軸 IRB 1300 工業機器人,針對嚴苛的工業應用及無汙染要求的生產過程,增加新的保護元件,提供高防護等級機種,為這類的工業應用提供工業自動化解決方案,助力提高產品品質、縮短包含電子製造組裝、汽車及金屬製造等行業應用的生產週期。

IRB 1300 於2020年推出,現已提供IP67、Foundry Plus 2及Cleanroom ISO 4 (潔淨室 ISO 4) 版本,擴大 IRB 1300 液體及灰塵嚴峻環境的應用,這是透過密封所有電氣部件,防止液體及灰塵侵入而實現的結構設計,進一步助力電子製造、汽車及金屬製造嚴峻環境的行業應用及製程。

為針對金屬應用提供額外的保護,在金屬壓鑄、砂模鑄造、鍛造及機械加工,Foundry Plus 2 版本的IRB 1300 在末端執行器上使用不鏽鋼,使用液體沖洗灰塵顆粒及金屬碎屑時,有效預防生鏽可能。

對於需要清潔生產環境的應用,在製藥及半導體製造等行業中,IRB 1300 Cleanroom ISO4 (潔淨室 ISO 4) 版本採用多種措施消除汙染風險。主要功能包含使用耐化學腐蝕的外牆塗料,在使用防止細菌的清潔劑時,有助於避免塗料降解。同時並最大程度減少縫隙數量,降低細菌產生的機率,從而提供更高的防護水準,此外,過濾器及完全密封的設計可防止油脂、油及顆粒與被處理產品接觸。

"Cleanroom ISO 4 潔淨室 ISO 4) 版本及能夠在惡劣環境穩定運行的硬體實力,讓我們能夠將IRB 1300的優勢,提供給生產環境較為嚴格或嚴峻的行業,開發全新的製程應用," ABB 全球小型機器人產品經理 Darren Hung表示。"IRB 1300 是各種任務的理想夥伴,包含上下料、搬運、拋光研磨及組裝測試,能夠幫助更多企業開發更多的機器人自動化解決方案,即使在有限狹小的工作空間,也能夠實現運載複雜或不規則形狀工件或是重物的方案。

IRB 1300 的佔地面積僅為 220mm x 220 mm,是有限狹小工作空間的理想選擇,因此能夠因應需求,在有限空間中,佈署更多的機器人。IRB 1300 提供三種版本-  11 kg/900 mm, 10 kg/1150 mm 及 7 kg/1400 mm。11 kg/900 mm機種的有效負載,高於其他同規格機器人。

IRB 1300 由 ABB OmniCore™ 機器人控制器提供動力,先進的運動控制及路徑精度,使其能夠處理諸如拋光研磨及搬運等廣泛應用。

為最大化IRB 1300的多功能性 OmniCore™ 控制器可配備一系列的附加設備,包含fieldbus protocols、視覺解決方案及force control。 OmniCore™ 直觀設計的 FlexPendant 示教器的並提供簡單易於使用的使用者介面,該介面具有大型的多點觸控螢幕,使用者可以輕鬆的編程及操作機器人。

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp