- 全新FlexPicker® IRB 365揀選機器人是揀選及包裝應用有效負載5公斤的同級產品中最高速的產品選擇
- 高度彈性可靈活使用於貨架包裝、包裹分揀、理瓶等應用
- 使用 ABB PickMaster® Twin軟體,將調試時間從幾天縮短到幾小時
ABB 推出IRB 365 機器人,擴展 FlexPicker ® Delta 機器人產品組合。IRB 365 具備五軸及 1.5 公斤的有效負載,在重新定位包裝如餅乾、巧克力、糖果、小瓶子和包裹等輕質產品,同時兼具高彈性及高速的特性。
為因應電子商務的興起及貨架包裝商品不斷增長的需求,IRB 365 已開發用於食品飲料、藥品和消費品這類對生產線速度及方案適應性至關重要的應用。
IRB 365 可以每分鐘 120 次揀選的速度揀選、重新定位及放置 1 公斤的產品。”ABB 機器人全球產品經理 Roy Fraser 說,“我們的客戶看到網上購物的增長推動對現成包裝商品的需求,因此我們開發了一款新的 Delta 機器人來應對挑戰。通過每分鐘處理更多產品,IRB 365機器人提高了生產力,節省了時間和能源,提高生產效率。
從產品重新定位、頂部裝載和二次包裝,到理瓶、3D 揀選、進料和包裹分揀,IRB 365 可滿足各種應用。該系統由市場上最小的 Delta 機器人控制器OmniCoreTM C30 控制器提供支援,提供一流的運動控制、內置數位連接和 1000 多種附加軟體硬體功能,可隨時滿足未來的需求及要求。
透過 ABB 的 PickMaster ® Twin 軟體,IRB 365 可以在幾小時內整合到包裝產線中,使用數位雙生技術,這也將產線轉換時間從幾小時縮短到幾分鐘。
作為 ABB 揀選和包裝機器人產品組合的最新成員,IRB 365 可以與包含 IRB 390 在內的其他機器人整合於同一條生產線上搭配執行任務,以靈活揀選、處理和包裝幾克至 15 公斤不等的有效負載需求。