KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-02-09 Niezawodne suche kolosy zasilają celulozownię w Świeciu Największe transformatory suche, jakie kiedykolwiek zainstalowano w Polsce, zasilają linię technologiczną w Mondi Świecie S.A.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-01-26 ABB zasiliła pierwszy w Szwajcarii wyciąg krzesełkowy dla osób z niepełnosprawnościami Pierwszy nowoczesny wyciąg krzesełkowy przyjazny osobom niepełnosprawnym i dzieciom został otwarty w Klosters-Madrisa w Szwajcarii. Jest on doskonałym rozwiązaniem dla osób z niepełnosprawnościami, dla których niektóre partie gór czy zimowe sporty były do tej pory niedostępne. W ramach projektu ABB dostarczyła podzespoły, które gwarantują bezpieczeństwo działania wyciągu i wysoki poziom
WYDARZENIA 2017-01-19 ABB na Światowym Forum Ekonomicznym: przywództwo w czasach cyfrowej rewolucji Świat zmienia się w coraz szybszym tempie. Co to oznacza dla zatrudnionych?
KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-01-17 ABB modernizuje magazyn gazu, który zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu (KPMG) Mogilno to drugi co do wielkości podziemny magazyn gazu PGNiG SA. Technologie ABB pozwolą poprawić jego niezawodność i wydajność – firma zmodernizowała układ sprężania powietrza, a także system zarządzania magazynem, który dodatkowo objęła serwisem prewencyjnym. Po zakończeniu wieloletniego procesu inwestycji KPMG Mogilno zwiększyło swoją pojemność czynną z
KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-01-11 ABB zdobywa ogromne zamówienie o wartości 640 mln USD na przesyłową linię energetyczną dalekiego zasięgu w Indiach Dzięki nowemu połączeniu o długości ponad 1800 km możliwe będzie dostarczenie energii elektrycznej do ponad 80 mln ludzi
WYDARZENIA 2016-12-14 200 km/h – pierwszy przejazd pasażerski przez Gotthard-Basistunnel, szwajcarski „projekt budowlany stulecia” Na głównym dworcu kolejowym w Zurychu, w otoczeniu mnóstwa kamer telewizyjnych i fotografów, szczęśliwi posiadacze biletów wsiedli do pierwszego, planowego pociągu pasażerskiego, jadącego przez Gotthard-Basistunnel. Tunel ma długość 57 kilometrów, przecina masyw Świętego Gotarda i skraca czas podróży z Zurychu do Lugano o około 30 minut. Jest to obecnie najdłuższy kolejowy tunel świata. Do
Artykuł 2016-12-08 Siedziba Totalizatora z inteligentnym systemem automatyki budynkowej od ABB ABB w Polsce dostarczyła instalacje systemu automatyki budynkowej do głównej siedziby
Artykuł 2016-12-02 Precyzja i wydajność – roboty ABB w jednym z największych zakładów cukierniczych w Europie Nowa linia technologiczna w Przedsiębiorstwie Przemysłu Cukierniczego Tago jest najnowocześniejszym i jednym z największych ciągów technologicznych produkcji ciastek w Europie. Pakowane na niej słodkości są tak delikatne, że tylko precyzja robota pozwala im trafić do blistrów w nienaruszonym stanie. 12 robotów ABB typu delta FlexPicker IRB360 gwarantuje wydajność na poziomie 900 sztuk zapakowanego
Artykuł 2016-11-24 Wysłać człowieka na Marsa Z Kurtem Leuchtem, kierownikiem ds. rozwoju oprogramowania w NASA i jednym z prelegentów tegorocznej konferencji DevDay, rozmawiamy o tym, w jaki sposób kolonie mrówek zainspirowały NASA? Dlaczego najnowsze technologie nie zawsze są najlepszym wyjściem? I dlaczego film „Marsjanin” nie był wcale fantastyką naukową? „Jesteśmy odkrywcami!” – to była myśl przewodnia pańskiej prezentacji na konferencji
Artykuł 2016-11-24 Kobietom nauki potrzeba więcej pewności siebie Trzydzieści studentek kierunków inżynierskich spotkało się w listopadzie w krakowskim Centrum Badawczym ABB przy okazji 4. edycji Dnia Otwartego dla Kobiet Inżynierów „Piękna płeć, piękny umysł”. Wydarzeniu towarzyszyły inspirujące wykłady, networking oraz zwiedzanie laboratoriów naukowych. Impreza odbyła się z inicjatywy żeńskiej części załogi krakowskiego Centrum Badawczego ABB. - Jako kobiety