Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • svenska
download_picto

Testen Sie den Automation Builder kostenlos in der Basisversion oder in der Premiumversion (30-Tage-Probelizenz).

update_picto

Holen Sie sich die neuesten Updates und Informationen zur Automation-Builder-Plattform – Was hat sich bei der neuesten Version geändert?

alert_picto

Bleiben Sie geschützt, indem Sie alle ABB-Cybersicherheitswarnungen abonnieren und anzeigen lassen.


Die Automation-Builder-Plattform


CategoryFive-2

Geräteintegration und -programmierung

  • Konfigurieren und programmieren Sie alle Geräte Ihrer Automatisierungslösung in einem einzigen Projekt – einschließlich Fremdgeräte und Antriebe.
  • Der Automation Builder bietet alle fünf IEC-61131-Programmiersprachen an. Damit haben Ingenieure volle Flexibilität und können sofort mit dem Programmieren beginnen.
  • Modernste Software-Entwicklungsfunktionen wie die objektorientierte Programmierung sorgen für maximale Effizienz.
  • Das integrierte Versionskontrollsystem unterstützt Szenarien wie das Multi-User-Engineering oder das Produktlinienmanagement.

Simulation und Inbetriebnahme

  • Im Modus „Simulation“ des Automation Builder können Sie Ihre Funktionsbausteine testen, Fehler beseitigen und den Weg für eine reibungslose Inbetriebnahme ebnen, bevor Hardware zum Einsatz kommt.
  • Suchen Sie vor Ort nach angeschlossenen Feldgeräten. Nutzen Sie eine feldbusspezifische Diagnose, um sich die Leistungsfähigkeit der Feldbusse und den Status der Feldgeräte anzeigen zu lassen.
  • Der Automation Builder bietet auch ein Tool zur Fehlerbeseitigung, mit dem Sie mögliche noch verbleibende Programmierfehler schnell aufspüren können.
robotStudio_03_00000

Engineer in factory working to check boiler water pipe in factory hand holding tablet-Small

Wartung

  • Über den Automation Builder haben Sie von überall Zugriff auf die angeschlossenen Geräte und können so Fernsupport- oder Fernwartungslösungen ganz einfach implementieren.
  • Der Automation Builder bietet eine umfassende Diagnose, von der Darstellung des Zustands der Geräte und Teilsysteme in einer Ampel bis zur detaillierten Information über die Art und die Quelle eines Problems.
  • Auf die Diagnoseinformation kann nicht nur über den Automation Builder zugegriffen werden, sondern auch über das Display der AC500, über die SPS-Anwendung oder über Bedienpanels.

Vorteile des Automation Builder auf einen Blick

control_picto
reduce_risk_picto
increase_picto

Kontrolle behalten

  • Entwickeln Sie mit integriertem Engineering umfassende Lösungen, die für Ihr Geschäft einen Mehrwert erbringen: Der Automation Builder verbindet die Engineering-Tools für SPS, Sicherheit, Antriebe, Motion und Bedienpanels miteinander.
  • Alle diese Tools werden mit einem einzigen Software Installer installiert und mit wenigen Mausklicks aktualisiert.
  • Eine gemeinsame, intuitive Schnittstelle für die Konfiguration, Programmierung, Fehlerbeseitigung und Pflege von Automatisierungsprojekten.
  • Dank modernster Konnektivität gibt Ihnen der Automation Builder – vor Ort oder dezentral – in Echtzeit Einblick in den Status Ihrer Anwendung.

Sicherheitsrisiken senken

  • Unsere Geräte sind sicher, und mit dem Automation Builder können Sie die Sicherheitsstufe konfigurieren, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.
  • Über die Benutzerverwaltung im Automation Builder können Sie Zugriffsrechte detailliert festlegen und auf diese Weise präzise steuern, wer wozu berechtigt ist.
  • Nutzen Sie die verschlüsselte Kommunikation zwischen der Engineering-Software und den Geräten für den sicheren Fernzugriff.
  • Verwalten Sie die Gerätezertifikate im Automation Builder für alle erforderlichen Zwecke (z. B. Login, Startanwendung oder Protokolle) in Einklang mit den Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens.

 

Engineering-Effizienz steigern

  • Erstellen Sie selbst Funktionsbausteine für Ihre Automatisierungslösung oder laden Sie passende Bausteine aus den Codesys-/PLCopen-Verzeichnissen herunter.
  • Profitieren Sie von benutzerfreundlichen Bibliotheken für Anwendungen in den Bereichen Wind, Wasser, Photovoltaik, Antriebe, Motion, Sicherheit und Gebäudeautomation, um nur einige zu nennen.
  • Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Funktionsbausteine simulieren, bevor Sie Hardware anschließen.
    Daten von externen Tools können importiert oder synchronisiert werden.
  • Für die SPS erstellte Konfigurationen können automatisch wiederverwendet werden, beispielsweise zur Konfiguration von Antrieben oder Bedienpanels. 
  • Mit dem Projekt-Scripting können Sie die Erstellung Ihrer Konfiguration oder Anwendung automatisieren.

Automation Builder – Bibliotheken und Softwarepakete

Eine gute Investition für Systemintegratoren und Endnutzer: Automation-Builder-Bibliotheken und Software erhöhen die Stabilität und reduzieren gleichzeitig Wartungs- und Servicekosten. Bibliotheks- und Softwarepakete beinhalten Funktionen oder Protokolle und leicht verständliche Beispiele für einen minimalen Programmieraufwand und eine schnelle Umsetzung komplexer und anspruchsvoller Anwendungen. Sie ermöglichen die nahtlose Integration von SPS, Antrieben und HMI, damit Sie Automatisierungslösungen schnell und einfach erstellen und in Betrieb nehmen können. Aktivieren Sie bei der Installation des Automation Builder im Installer einfach die Bibliotheken und Softwarepakete, die Sie benötigen, dann können Sie direkt damit arbeiten!
Möchten Sie darüber hinausgehend mehr erfahren zu den Merkmalen des Automation Builders? Alle Details zu den Merkmalen finden Sie in unseren Handbüchern.


Sie benötigen Unterstützung bei der Konfigurierung?

Lizenzvereinbarungen

In unserer Online-Auswahlhilfe, dem Application Examples Selector, finden Sie Anwendungsbeispiele und -hinweise, die nach Suchkriterien gefiltert werden können. Die Anwendungsbeispiele können als Dateien heruntergeladen werden und enthalten neben einer spezifischen Beschreibung der Programmierung für verschiedene Kommunikationsprotokolle und Automatisierungskomponenten auch ein Projekt. Die Anwendungshinweise enthalten eine allgemeine Beschreibung der Einsatzmöglichkeiten für unsere Produkte in verschiedenen Anwendungen.
Wir bieten drei verschiedene Lizenzvereinbarungen an, damit Sie das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Softwarepaket erwerben können. Die Basic-Lizenz ist kostenlos. Ihre Ingenieure können den Automation Builder damit gründlich testen und sich von seiner außerordentlichen Benutzerfreundlichkeit überzeugen. Die Standard- und die Premium-Lizenz erlauben die Automatisierung Ihrer Anwendung mit dem vollen Funktionsumfang.
Loading documents

Loading documents
Select region / language