Automation Builder platform

Además de gestionar la instalación y las actualizaciones del software, la plataforma de Automation Builder permite almacenar datos comunes y utilizar funcionalidades comunes por medio de las herramientas de software integradas, y constituye el núcleo de la integración de la suite de software Automation Builder. 


El nuevo nivel de productividad en ingeniería que introduce Automation Builder se enfoca en los principales retos emergentes en el campo de la automatización industrial.

  • Como la tendencia a mejorar el rendimiento con algoritmos de control más dinámicos y complejos, 
  • La tendencia en auge de incorporar mecanismos de seguridad mucho más sofisticados,
  • La demanda de redes de automatización a escala de fábrica mucho más grandes. 

La productividad implica hacer más con menos. La naturaleza integrada de nuestras herramientas, que trabajan juntas a la perfección, le permite gestionar con flexibilidad la complejidad del software al tiempo que mantiene un control total sobre su proyecto.

Bienvenido a ABB Automation Builder 2.8

Automation Builder 2.8.2
Cambios más importantes respecto a la versión 2.8.1 anterior:

Panel Builder para CP600
  • Compatibilidad con CP600-C
  • Cliente OPC UA mejorado para conectividad con variadores ABB

Automation Builder 2.8.1
Cambios más importantes respecto a la versión 2.8.0 anterior:

Automation Builder

  • Compatibilidad con GIT como sistema de gestión de revisiones
  • Biblioteca de aplicaciones para utilizar AC500 V3 como cliente FTP(S)

    PLC - AC500 V3 Processor Modules (PM5xyz)

    • Compatibilidad con el protocolo CS31 en AC500 V3 y AC500-eCo V3.
    • Compatibilidad con el protocolo PRP en CM5640-2ETH.
    • Configuración mejorada de las entradas de interrupción integradas en AC500-eCo.
    • Compartir el registro de auditoría con un servidor Syslog.

Gestione fácilmente la complejidad de su software

  • Una vez en marcha, cuando cree un nuevo proyecto, tiene la posibilidad de establecer perfiles de usuario y los correspondientes derechos de acceso para ayudarle con la gestión del proyecto y la asignación de roles a los usuarios.
  • Puede crear en cualquier momento un archivo de proyecto que le permita guardar todo su trabajo en un único archivo y volver a almacenarlo en el mismo PC o en otro distinto.
  • Acelere su proyecto gracias a las potentes funciones de las interfaces de ECAD y MS EXCEL.
  • Disfrute de la ingeniería multiusuario gracias a la integración con Subversion.
  • Desde el navegador de objetos integrado en la plataforma, es posible acceder a los dispositivos e interfaces y configurarlos. Esto incluye los PLC estándar, paneles de control, convertidores y PLC de seguridad de ABB.
  • Las tareas repetitivas pueden automatizarse mediante scripts.
  • El administrador de mantenimiento le ayuda a modificar y actualizar su instalación de Automation Builder.
  • La herramienta de administración de licencias permite añadir o eliminar licencias de software para disponer de la máxima flexibilidad en el uso de sus licencias de software.

Descargas y actualizaciones de software

Loading documents
Select region / language