Control Builder

Du vinner i designproduktivitet eftersom ett enda verktyg täcker hela spannet av AC500 PLC:er, från den kompakta AC500-eCo, den skalbara AC500 inklusive säkerhets-PLC till varianterna med hög tillgänglighet (HA) och för extrema förhållanden. Eftersom den baseras på IEC 61131-3, och eftersom olika standardfältbussar ingår, får du större frihet att designa din applikation.

Fördelar:

  • Enkel och snabb programmering i alla IEC 61131-3-språk plus CFC.

  • Skapa funktionsblock från C-kod.

  • Parametrisering av alla PLC I/O-nätverk och fältbussar med specifika enhetseditorer.

  • Diagnostik ställs in automatiskt för onlineövervakning av ingångar och utgångar.

  • Buggidentifiering och diagnos med flera och omfattande observationslistor.

  • Recepthantering innebär snabb anpassning av fabriken eller maskinerna till ändrade kund- och marknadskrav.

  • Flera PLC:er i samma projekt stöds.

  • Flera programvaruhämtningar till hundratals PLC:er är möjligt.

    Alla AC500 kommunikationsprotokoll kan konfigureras – inklusive FTP, HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, PING, IEC60870-5, SQL och även programmering via port.

  • Tredjepartsenheter kan integreras på fältbuss och industriellt Ethernet med elektroniska enhetsdeskriptorer.

  • Datautbyte med tredjepartsverktyg via CSV-import/export.

  • Omfattande programmeringsbibliotek ingår. Som tillval finns det applikationsbibliotek.

  • Med hjälp av den integrerade visualiseringen kan du enkelt skapa webbaserade HMI-menyer.

  • Med tillvalet PS541-HMI kan du också skapa fristående visualieringsapplikationer för din PC.

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language