问题1:我该如何更新AC500 V3的固件?
答案:AC500的固件可以通过Automation Builder软件或者SD卡进行更新。如需了解详细信息,用户可以参考链接中的文档。
问题2:在执行“Create Boot Project”并重新启动后,PLC中未加载任何程序。
答案:当配置Mode 01时,程序将不会从EEPROM加载。按下PLC上的”CFG“按钮,将显示”PLC 001“,然后按下”Arrow Down“按钮,直到出现”Mod 01“。按下”CFG”按钮进行编辑,然后按下“Arrow Down”按钮,直到出现“Mod 00”,按下“OK”并重新启动PLC(关闭/打开)。
问题3:AC500 CPU的电池应该何时更换?
答案:功能块“Batt”(AC500 V2)或”PmBatt“(AC500 V3)以及”PLC-browser“或”PLC Shell“中的命令”Batt“会显示100、20或0的电量等级。当电量等级为20或更低时,应更换电池(在运行模式下),以避免丢失保持数据、时钟和其他数据。
问题4:AC500 CPU支持哪种SD卡文件系统?
答案:仅支持带有FAT和FAT32格式的SD卡(SD、SDHC)。
问题5:Automation Builder软件中的I/O模块配置中的“Ingore Module”参数是什么意思?
答案:当该参数设置为“YES”时,配置的模块将处于非活动状态。因此,用户可以在没有物理模块的情况下测试程序,而无需从PLC Configuration中删除该模块。
问题6:是否有可能在不使用电池的情况下对“Retain”数据进行缓冲?
答案:用户可以使用功能块RETAIN_SAVE和RETAIN_EXPORT(适用于AC500 V2)或PmSramExport(适用于AC500 V3)以预定的时间间隔将保持数据存储到SDCard中。
问题7:EtherCAT组件CM579-ETHCAT、CI511-ETHCAT和CI512-ETHCAT上的旋转地址开关是做什么用的?
答案:EtherCAT组件上的这些旋转开关是预留供将来使用的。
问题8:当已分配另一种通信协议时,AC500-eCo V2 CPU是否可以通过串行通信进行在线访问?
答案:有两种方法可以在线访问:1.将RUN/STOP开关设置为STOP,然后重启CPU。配置将恢复为默认设置,网络访问功能也将启用。2.如果COM设置如下:启用登录=启用,波特率=19200波特,停止位=1,奇偶校验=无,数据位=8,则当DIP开关设置为RUN时,也可以进行在线访问。
问题9:AC500 V2 CPU的串行接口是否支持RS232?
答案:不,AC500-eCo V2 CPU的串行接口仅支持RS485
问题10:我在那里可以获取TK503/TK504的USB驱动程序?
答案:TK503/TK504的USB驱动程序可以从右侧的链接中下载。
问题11:在AC500-eCo(V2和V3)中保持数据是否需要电池?
答案:不用。保持数据存储在闪存中。选件卡(AC500-eCo V2)上的电池仅用于RTC(实时时钟)。
问题12:AC500中的RTC(实时时钟)需要电池嘛?
答案:需要,对于AC500 V2和V3,需要使用电池来维持实时时钟(RTC)的运行。
问题13:我该如何在我的手机或平板电脑上连接至AC500 Webserver?
答案:要通过iPhone或iPad连接到AC500 V2 Webserver,我们推荐使用iTunes应用商店中的iniNet Solutions GmbH推出的“SpiderControl MicroBrowser”应用。对于AC500 V3 Webserver,用户可以直接通过移动浏览器(Safari、Chrome和Opera)进行连接。
问题14:我在哪里可以获得AC500的示例项目?
答案:用户可以通过Automation Builder软件的菜单栏>"帮助">"项目示例"或通过应用程序示例网页获取示例项目(参见右侧链接)。
问题15:AC500 V2能否与NTP服务器同步?
答案:可以的,AC500可以与SNTP(简单网络时间协议)和NTP(网络时间协议)服务器同步。
问题16:我如何确认Automation Builder是否有新的软件更新?
答案:请前往Automation Builder软件菜单>"帮助">"检查更新"。
问题17:我在哪里可以找到Automation Builder、AC500和CP600的基础文档?
答案:Automation Builder、AC500和CP600的手册均可以在线获取。另外在微信服务公众号“ABB传动”中也可以访问获取。
问题18:在使用中继器的情况下,是否可以在PROFIBUS的现场总线分支上定义不同的波特率?
答案:不可以。在主设备上只能选择一个波特率。如果您想使用两种不同的波特率,则必须创建两条不同的Profibus线路,并使用两个独立的主设备。
问题19:我如何在CD522功能块中为ADR_IN和ADR_OUT分配变量?
答案:所有功能块都应连接到CD522计数器输入或输出结构中第一个数据的地址。这意味着他们(包括计数器和编码器功能块)在PLC配置中的PWM/脉冲部分都使用第一个输入和输出地址。更多详细信息请参考右侧的链接内容。
问题20:如何从DWORD中获取实际值?例如,如果我从现场总线接收到了一个DWORD值。
答案:您可以在与DWORD变量相同的地址定义一个类型为REAL的变量。例如:VAR R1 AT %MM0: REAL;D1 AT %MW0: DWORD;END_VAR。然后,其值取决于您访问的是那个变量。
问题21:在Panel Builder 600中进行配置时,我看不到弹出窗口,该如何重置?
答案:请前往Panel Builder 600菜单"文件>重置并重启"以重置设置。
问题22:两个CM598-CN耦合器能否通过CAN2.0B或CAN2.0A以及CANopen进行相互通信?
答案:两个CM598-CN可以通过CAN2.0B和CAN2.0A相互通信,但是不能通过CANopen通信(CM598-CN是CANopen主站,不是CANopen从站)。
问题23:在AC500 V2中,"Force IP-Settings”是什么意思?
答案:如果在以太网耦合器的"IP-Settings“下激活了"Force IP-Settings”选项,则该IP设置将覆盖所有其他更改IP的方法。换言之,无法使用其他方法(如IP配置工具或CPU上的按钮)来更改IP设置。我们建议,如非必要,请禁止使用"Force IP-Settings“。
问题24:AC500-eCo V2 CPU中的闪存可以用于保持数据被刷新多少次?它是在每个PLC任务周期都被刷新嘛?
答案:用于保持数据的闪存可以被擦写100万次。但数据仅在断电过程中(当电源电压低于15V时)才会被擦写。
问题25:当我在线打开AC500 V2可视化页面时,他们显示以下错误:"已超过允许监视的变量数量!请关闭一个窗口"。是否可以加此限制?
答案:是的,可以增加限制。请打开位于"C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3"下的CoDeSys.ini文件。在[CoDeSys]部分,插入一个新条目:BufferSize=20000。
问题26:我可以在一台计算机上安装多个版本的Automation Builder软件嘛?
答案:可以的,您可以在一台计算机上安装多个版本的Automation Builder软件。对于Automation Builder 2.5及以下的版本,请安装Automation Builder 2.5,并在安装过程中选择其他版本。Automation Builder 2.6及以后版本有32位和64位两种版本。用户只能安装其中一种。他们通过单独的安装程序提供。建议使用64位版本。
问题27:AC500 V2中为用户提供了多少个以太网Sockets?
答案:AC500 V2为用户提供了一下数量的以太网Sockets:PM55x-ETH、PM56x-ETH和PM57x-ETH:13个;PM583-ETH:22个;PM585-ETH和PM59x-ETH:29个;PM591-2ETH、PM595-4ETH-x:60个;CM577-ETH和CM597-ETH:15个
问题28:AC500-eCo V2 CPU的24V输出端最大电流是多少?
答案:对于24VDC型号:当24VDC输入电流大于2.0A时,最大电流为1.5A。对于100-240VAC型号:最大电流为180mA。
问题29:我该如何在CP600触摸屏上访问FTP服务器?
答案:需要在用户管理中根据用户启用FTP。更多详情请参考右侧链接中的文档。
问题30:如何获取AC500板载集成的以太网口的MAC地址?
答案:对于AC500 V2,请石勇"SysInt_AC500_V10.lib"中的"CPU_PROD_ENTRY_READ"功能块。对于AC500 V3,请使用"AC500_Pm"库中的"PmProdRead"功能块。更多详情请参考右侧链接中的文档。
问题31:我正在使用JavaScript来更改小部件的属性(例如背景颜色),但不起作用,要怎么才能解决?
答案:在运行时使用JavaScript更改小部件属性时,必须将页面“Static Optimization”设置为“False”,或将小部件“Static Optimization”设置为“Dynamic”,否则对属性的更改将被忽略。您可以在“Advanced”属性页面上找到“Static Optimization”选项。更多详情请参考右侧链接中的文档。
问题32:我可以将多个USB设备连接到CP600触摸屏吗?
答案:是的。您可以将多个USB设备(如USB记忆棒、USB鼠标或USB键盘)直接连接到USB端口,或通过USB集线器进行更多连接。
问题33:是否可以定义对CP600上下文菜单的访问权限?
答案:是的,您可以根据用户分配访问上下文菜单的权限。更多详情请参考右侧链接中的文档。
问题34:Panel Builder 600支持哪些图像格式?
答案:Panel Builder 600支持以下格式:SVG、JPEG、PNG、BMP、GIF、TIFF、ICO、MNG
问题35:一个Panel Builder 600项目中支持多少种协议?
答案:请参阅右侧链接中的附件,了解CP600中允许的最大物理协议。这里的"Variables“和"System variables”并非物理协议,而是逻辑协议。
问题36:在Panel Builder 600中进行在线仿真时,我是否需要安装更多驱动程序?
答案:不需要,通信协议的驱动程序已经集成在Panel Builder 600中了。
问题37:CP600触摸屏可以同时连接多少个远程客户端?
答案:CP600触摸屏最多可以同时连接4个远程客户端。
问题38:为什么我无法为SM560-S创建启动项目?
答案:检查SM560-S Safety的"Enable Debug"参数在Automation Builder项目中是否设置为"ON",以及生成的启动项目是否已经加载到PM5xx并进行了电源重启。
问题39:我如何在AC500 PLC的液晶显示屏上查看电池状态?
答案:如果未插入电池或电池电量低于20%,LCD显示屏上的BATT处会显示一个三角形。
问题40:我该如何向AC500 V2项目中添加额外的文件?
答案:详情请参考右侧链接中的文档。
问题41:CP600触摸屏上可使用的SD卡或USB记忆棒的最大容量是多少?
答案:CP600触摸屏仅支持FAT和FAT32文件系统,不支持exFAT和NTFS文件系统。因此,可使用的SD卡或USB存储器的最大容量受FAT32文件系统的限制:单个文件最大4GB;每个分区最大32GB(物理驱动器的最大总容量为2TB)。系统将驱动器上的不同分区识别为单个驱动器。例如:带有2个分区的USB记忆棒将被识别为“\USBMemory”和“USBMemory2”。
问题42:如何在另一个Panel Builder 600项目中重用自己创建的小部件?
答案:用户可以将自定义小部件保存到“User Widgets”图库中。之后,该小部件即可用于新项目。用户还可以将用户小部件图库转移到另一台计算机上。
问题43:对于安全CPU和非安全CPU而言,通过DPRAM进行非循环数据交换需要非常长的时间。
答案:此行为完全取决于PM5xx中的任务配置设置,与SM560-S侧无关。在PM5xx上调整任务的周期时间(例如,将任务周期时间设置为1毫秒),其中DPRAM通信块已编程以获得最佳性能。
问题44:在故障条件消除后,AI581-S安全模块无法重新接入通道。
答案:在因过电流或欠电流(断线)导致通道钝化的情况下,安全模拟通道会保持钝化状态30秒,以恢复其初始属性。在此之后,会进行检查以确定故障状态是否持续存在。如果错误已消除,则将给定通道的重新集成请求信号设置为TRUE,以允许通道重新集成。在上述提到的30秒内,安全模拟通道无法重新集成。
问题45:在SM560-S中,某些配置输入的过程值始终为假(仅在双通道评估模式下)。
答案:我们的模块设计方式如下:在2通道模式下,较低的通道(通道0/2 => 通道0,通道1/3 => 通道1,以此类推)始终传输聚合的过程值、PROFIsafe诊断位、确认请求和确认重整合信息。较高的通道始终提供钝化值“0”。因此,在2通道评估模式下,不需要为较高的通道进行名称映射。
问题46:PS501-S模块在3S许可证管理器中不可用。
答案:除非您创建了一个安全项目并进行了编译,否则Automation Builder将不会检查安全许可证。在此之前,您无法在3S许可证管理器界面中看到PS501-S。
问题47:使用标准双端口RAM(DPRAM)功能块(FBs)和循环非安全数据交换功能块(FBs)进行数据通信是否安全?
答案:使用标准双端口RAM(DPRAM)功能块(FBs)和循环非安全数据交换功能块(FBs)进行的数据通信是非安全的,因为它未受到任何数据通信安全措施的保护。然而,客户可以在这种非安全通信的基础上,利用所谓的“黑通道”原理,实施自己的安全配置文件。如果客户为SIL3通信实施了适当的安全配置文件措施,那么通过DPRAM FBs和循环非安全数据交换FBs在SM560-S中接收数据的安全等级也可以达到SIL3。但是,通过DPRAM FBs和循环非安全数据交换FBs发送数据仍然只能达到SIL2。在后一种情况下,必须在SM560-S程序中采取特殊措施(例如使用专用的内部CRC24计算功能)以达到SIL3。
问题48:当DPRAM数据交换需要超过84个字节时,我该怎么办?
答案:在DPRAM数据交换中,如果标准84字节的数据交换量不足或数据交换速度过慢,您可以使用“Cyclic Non-Safe Data Exchange”功能,以最小的编程工作量交换最多2KB的数据。
问题49:为什么S-DIs中的差异时间处理(2通道配置)是以当前的方式实现的?
答案:为了对双通道配置进行稳健评估,必须以可靠的方式处理安全数字输入端的噪声、干扰和其他影响。若未能做到这一点,通道上的闪烁会导致对给定过程值的双通道评估出现错误,从而危及系统可用性。
问题50:为何DX581-S的S-Dos未检测到24 VDC的线间串扰或短路?我该如何解决这个问题?
答案:DX581-S安全模块的输出与所连接的负载是解耦的。这是必要的,以避免所连接的负载对内部测试电路产生任何影响,从而保证高鲁棒性(不会因所连接负载电气特性的意外变化而导致的错误错误检测而偶尔跳闸)。因此,仅在DX581-S安全输出的输出钳位处,而非所连接的输出线上,才能检测到24 VDC的线间串扰和短路。在大多数客户案例中,通过输出线隔离或机器重启(在SM560-S程序中为给定的S-DOs实施适当的启动测试程序,以使它们依次激活(达到高电平状态))至少每月一次,就足以排除错误。如果无法排除线间串扰或24 VDC短路,用户还可以采取其他适当措施(例如,为安全功能定义适当的测试周期,或使用安全数字输入读取输出线的状态)来满足各自的IEC 62061和EN ISO 13849-1要求。
问题51:如果并非所有通过AC500-S安全代码分析(SCA)规则检查的安全编程指南和规则都得到满足,那么我的安全程序是否仍然有效?
答案:SCA工具仅检查是否遵循了静态安全编程指南或规则。因此,SCA工具识别的任何错误可能并不一定导致机器故障,但需要额外解释为何在客户的安全应用案例中允许存在这些例外情况(未遵循安全编程指南或规则)。这可能会延误客户安全应用程序的认证。
问题52:安全输入/输出模块中的内置电源是什么意思?
答案:这意味着无需为AC500-S安全输入/输出模块购买单独的电源模块。24 VDC可以直接通过终端单元上的UP和ZP引脚连接。
问题53:当我把一个模块的相同类型(例如T0、T1、T2、T3等)的测试脉冲连接到另一个模块的安全数字输入通道时,会发生什么?这些测试脉冲是特定于模块的吗?
答案:是的,测试脉冲是模块特定的。由于测试脉冲是模块特定的,如果将同一模块的任何同类型测试脉冲连接到同一通道上的另一个模块,会导致通道钝化。这种连接是不允许的,也不建议这样做。
问题54:如果安全模块被放置在另一个物理插槽(通信模块或输入/输出模块插槽)中,安全报文延迟会有所不同吗?
答案:在这种情况下,电报延迟的差异可以忽略不计,可能的差异远低于1毫秒。
问题55:在双通道输入的情况下,1oo2内部安全结构是否只能用于安全输入?
答案:不,整个AC500-S硬件系统是采用1oo2内部安全结构设计的。因此,即使你只连接了一个输入,在内部它也会被拆分并使用1oo2安全架构进行处理。
问题56:我该如何将安全垫/缓冲器和安全边缘连接起来?
答案:市场上大多数安全地垫和缓冲器都配备了ASi-Safety选项。借助ASi-Safety至PROFINET/PROFIsafe网关,您可以将信号连接到AC500-S。
问题57:当我连接安全垫时,我需要安全继电器吗?
答案:如果安全垫配备了安全通信功能(例如,ASi-Safety接口),则无需继电器。当直接连接到AC500-S安全输入通道时,需要使用继电器来连接安全垫。
问题58:我们有AC500-S模块的安全垫接口认证吗?
答案:不可以,但您可以使用带有ASi-Safety的ASi-Safety到PROFINET/PROFIsafe网关,将安全垫连接到AC500-S模块。
问题59:我可以在AC500-S模块中使用带有模拟输入的双线变送器吗?
答案:是的,AI581-S模拟模块能够处理2线和4线变送器。
问题60:在SM560-S上,LREAL(64位)的执行速度是否比REAL(32位)更快?
答案:SM560-S不支持LREAL(64位)。
问题61:SM560-S规格中显示的浮点计算速度是针对REAL类型还是LREAL类型?
答案:该值是用于REAL类型的。SM560-S不支持LREAL类型。
问题62:DI/DX模块中的测试脉冲的开启(ON)时间是多少?它多久重复一次?
答案:测试脉冲端子夹提供24V直流信号,用于通过测试脉冲监测无源传感器。该测试脉冲信号会在固定时间(1毫秒)内切换至低电平状态。这一操作适用于DI581-S和DX581-S模块。在每个测试脉冲通道上,DI581-S模块的测试脉冲每58毫秒重复一次,而DX581-S模块的测试脉冲则每27毫秒重复一次。
问题63:当DX模块中的检测功能设置为开启时,安全输出被设置为关闭的频率是多少?
答案:如果启用了检测功能,则每55毫秒会对DX581-S安全模块的输出进行一次测试。请注意,每个输出上也可以观察到内部主开关的测试脉冲。主开关测试脉冲无法禁用,始终存在。在最坏的情况下(如果输出电流为500毫安),其持续时间略低于1毫秒;而在最好的情况下(如果输出电流低于50毫安),该脉冲几乎不可见。
问题64:AC500-S安全模块能否用于低需求应用?
答案:是的,我们确实有低需求量的产品,可根据需求提供。
问题65:如果我想在安全应用程序中使用SM560-S配置开关设置的值,我该如何使其符合SIL3 / PL e标准?
答案:您可能需要根据SM560-S配置开关的设置来更改SM560-S安全程序的执行路径,该设置可以通过SF_SM5XX_OWN_ADR功能块在安全程序中读取。仅根据SM560-S配置开关的设置来更改SM560-S安全程序的执行路径,还不足以达到SIL3/PL e。您必须实施额外的机制,例如在应用层为程序配置设置提供第二个入口点。这可以通过从PM5xx CPU上的SD卡读取一些预先配置(pre-saved)的值来实现。在接受SM560-S配置开关的设置以更改SM560-S安全程序的执行路径之前,必须将这个额外的预先配置(预先保存)的值传输到SM560-S,并与SM560-S配置开关的设置进行比较。这样,您就可以达到更高的SIL/PL等级,最高可达SIL 3/PL e。
问题66:在安全程序中,是否有读取SM560-S启动项目CRC的方法?
答案:是的,您可以在安全程序中调用SF_BOOTPROJECT_CRC函数来读取启动项目的CRC校验码。
问题67:像SF_APPL_MEASURE_BEGIN和SF_APPL_MEASURE_END这样的功能块(FBs)在哪些类型的应用中使用?
答案:功能块(FBs)可用于对安全应用程序进行时间分析,这对于调试低性能应用程序中的性能瓶颈非常有用。例如,它们可用于估算安全CPU执行安全程序逻辑的特定部分所实际花费的时间。
问题68:如何使SM560-S上的用户数据具有持久性?
答案:用户数据可以存储在SM560-S的非易失性闪存中,并使用特定的FB(SF_FLASH_WRITE、SF_FLASH_READ和SF_FLASH_DELETE)从其中读取或删除。
问题69:SM560-S上是否有非易失性随机存取存储器(NVRAM)?
答案:SM560-S上没有可用的非易失性随机存取存储器(NVRAM)。
问题70:PM5xx的诊断缓冲区能否捕捉到与远程安全模块相关的错误?
答案:是的,您可以使用特殊的诊断功能块(FBs)来读取PM5xx上远程安全模块的诊断消息。这些功能块可以在PM5xx上的Profinet_AC500_V13.lib库中找到。
问题71:为什么PM5xx的reboot命令无法重启远程安全输入/输出模块?
答案:当CI50x-PNIO模块的“IO-BUS Reset after PROFINET reconnection”参数设置为开启时,PM5xx重启命令也会重启远程安全输入/输出模块。
问题72:SM560-S是否支持ST到LAD/FBD的转换?
答案:是的,对于涉及基本指令集的简单项目,转换是可行的。然而,并非所有标准ST构造都能转换为LAD/FBD。请注意,从ST转换为LAD/FBD后,安全程序代码无法再转换回ST。
问题73:在反相模式接线中,常开(NO)通道始终与下通道(即向SM560-S发送聚合的2通道过程值的通道)相连。这样做有什么具体原因吗?
答案:它始终与下通道相连,以避免在反作用传感器接线过程中出现任何故障,以及可能误解哪个通道正在传输聚合的双通道过程值。
问题74:在使用我们的安全和非安全输入/输出(I/O)与第三方安全(F-Host)和非安全中央处理器(CPU)时,这些第三方安全(F-Host)和非安全CPU的诊断缓冲区中是否会显示安全和非安全I/O的诊断信息?
答案:是的,自CI50x-PNIO的固件版本3.2.5起,标准诊断功能支持提供该信息。
问题75:谁可以认证一个安全计划?
答案:所有国际和国家认可的认证机构,如TÜV、EXIDA、UL等(其中一些机构在全球范围内运营),都可以对安全计划进行认证。
问题76:制定安全计划的正确步骤是什么?
答案:对于机械安全应用开发,您必须参考EN ISO 13849-1和IEC 62061指南;对于过程安全应用开发,则需参考IEC 61511指南。
问题77:在电源骤降或电源循环未完成的情况下,SM560-S上的启动项目是否仍然可用。
答案:在欠压或过压情况下,这可能是由于电源循环不完整(在不到1.5秒内先断电再通电)导致的,SM560-S会进入SAFE STOP(安全停止)状态,同时I-ERR LED(输入错误指示灯)亮起。然而,启动项目仍然完好无损。要将SM560-S重新置于RUN(运行)模式,需要连续执行两次电源循环。第一次电源循环后,SM560-S会进入DEBUG STOP(调试停止)状态,同时DIAG LED(诊断指示灯)亮起。第二次电源循环会将SM560-S重新置于RUN(运行)模式。
问题78:SM560-S在电源重启后进入安全停止状态(I-ERR开启)。
答案:这种情况可能是由于启动项目损坏,或者安全CPU中的旋转开关设置错误地设置为以下值之一:0xFE、0FD或0FC。另一种可能是电源关闭(OFF Time)过短(为确保可靠重启,断电时间必须大于1.5秒)。另一个可能的原因是程序中未调用FB“SF_WDOG_TIME_SET”,或者该设置不正确。
问题79:为什么在CP600屏幕上长按后,上下文菜单没有显示?
答案:自Panel Builder 600 4.5版本起,显示上下文菜单的默认设置为“On action”。用户可在项目属性中更改此设置。详情请参阅附件。
问题80:在Panel Builder 600中,如何将DWORD类型转换为REAL类型?
答案:在标签定义中,必须添加两个转换:ABCDEFGH->GHEFCDAB 和 ABCD->CDAB。
问题81:我可以更改IEC60870-5-104协议的地址格式吗?
答案:地址格式可通过“选项”设置进行更改。详情请参考右侧链接中的文档。
问题82:我可以指定集成有Automation Builder的Panel Builder 600版本吗?
答案:可通过“选项”设置来指定Panel Builder 600版本。详情请参考右侧链接中的文档。
问题83:Automation Builder是否有自动保存功能?
答案:默认情况下,自动保存功能未启用。请前往“选项”设置,然后选择“加载与保存”选项卡,勾选“自动保存…”框并设置间隔时间。详情请参阅右侧链接的附件。
问题84:CP600支持NTP协议吗?
答案:人机界面(HMI)设备的网络时间协议(NTP)客户端是NTP版本4的完整实现,同时也兼容版本3和简单网络时间协议(SNTP),后者由RFC-1305定义,以及版本1和版本2,分别由RFC-1059和RFC-1119定义。轮询过程按照时钟规则算法确定的时间间隔发送NTP数据包。该过程旨在提供足够的更新速率以最大限度地提高准确性,同时最大限度地减少网络开销。该过程设计为在8秒至36小时之间可变模式运行。
问题85:Panel Builder 600的报警描述字段的字数限制是多少?
答案:报警描述的长度必须在50个字符以内。
问题86:如何将CP600的日期和时间(DT)同步到AC500 V2?
答案:日期和时间可以通过手动或使用调度程序自动从CP600同步到AC500。详情请参阅右侧链接中的附件示例。
问题87:我该如何查看CI501和CI502的硬件版本?
答案:第一种方法:检查索引 - V2.x版本:索引<C0,V3.x版本:索引≥C0。第二种方法:检查硬件 - 2.x版本的硬件模块上有3排引脚,而3.x版本的硬件模块上有2排引脚。详情请参阅右侧链接的附件。
问题88:使用Panel Builder 600配合CP600-eCo时,我是否需要许可证?
答案:是的,您需要通过ABB License Manager来激活免费的基础许可证。
问题89:是否可以通过SD卡更改AC500 V2 PLC的IP设置?
答案:是的,用户可以通过SD卡更改AC500 V2 PLC的IP设置。详情请参阅右侧链接的附件。
问题90:为什么我可以通过客户端软件(如Filezilla)访问AC500 FTP服务器,却无法传输文件?
答案:用户需要将FTP服务器会话设置为2,因为某些FTP客户端软件需要2个会话,一个用于显示,一个用于文件传输。详情请参阅右侧链接的附件。
问题91:AC500 V2中的任务看门狗是如何工作的?
答案:若未明确指定任务,则默认分配一个10毫秒的任务。在此情况下,看门狗处于活动状态,看门狗时间为10毫秒。若已定义任务,则可在任务配置中激活或停用看门狗: - 若未激活:若超出周期时间,则报告E4类37号警告。 - 若已激活:若看门狗时间超出“Sensitivity”中定义次数的数量,则任务终止,并报告E2类37号错误,同时CPU停止运行。
问题92:我可以关闭AC500 CPU的功能键吗?
答案:不可以,功能键无法关闭。
问题93:S500 I/O模拟量模块具有11位或15位的分辨率,但数值以16位表示。
答案:无论模拟模块的分辨率如何,该值始终以16位(+32767)表示。对于全范围,使用27648,而超出此范围的值则属于溢出和未定义区域。为适应较低的分辨率,已使用的位将向左(最高有效位)移动。这样,无论分辨率是11位还是15位,值范围始终保持不变。这确保了程序的可移植性。
问题94:为什么在Automation Builder软件中输入未更新,但物理输入模块上的LED灯却亮着?
答案:在AC500 V3中,默认情况下未使用的变量不会被更新。要查看输入的更新值,您需要在项目中的某个位置使用该变量,或者将“始终更新变量”参数设置为“启用1”。这可以在PLC设置中全局设置,或在I/O映射中为专用设备进行本地设置。
问题95:在哪里可以找到Panel Builder 600的安装程序?
答案:Panel Builder 600已集成到Automation Builder安装中。若要将Panel Builder 600作为独立软件安装,请运行Automation Builder安装程序,并点击:安装程序选项和其他工具 > 安装其他工具 > 选择ABB License Manager和Control panel - CP600。之后,继续下载并安装Panel Builder 600。如果需要Panel Builder 600的任何旧版本,请参阅附件以找到正确的Automation Builder安装程序。
问题96:AC500是否存在2038年问题?
答案:AC500 V3:由于AC500 V3 32位系统支持64位时间戳数据类型,因此不存在2038年问题。AC500 V2:在AC500 V2 PLC中,可能会发生2038年问题,导致日期溢出。PLC不会停止,而是会继续以错误的年份运行。
问题97:如何安装Automation Builder附加组件包?
答案:请参阅右侧链接中的附件以启用菜单中的“包管理器”。之后,用户可以通过“包管理器”安装包。
问题98:为什么将Panel Builder 600应用程序从4.0版本升级到4.5版本时,项目大小会增加?
答案:Panel Builder 600 4.5版本已实施了许多安全功能。在4.5版本中,网络访问受到限制,仅允许访问网络文件夹。因此,字体被复制到了网络文件夹中。如果面板内存不足,用户可以减少使用的字体数量,更换为内存更大的CP600,或者继续使用Panel Builder 600 4.0版本。
问题99:为什么即使我有Automation Builder Premium许可证,Drive Composer Pro仍然要求输入许可证?
答案:如果你拥有Automation Builder Premium许可证,则需要通过Automation Builder来启动Drive Composer Pro。若不通过Automation Builder启动Drive Composer Pro,它将要求使用独立许可证。