Automation Builder 软件下载

Automation Builder 提供基础版、标准版和高级版,满足小型项目的需求,并为OEM和系统集成商管理大型项目提供有力工具。

安装完毕Automation Builder, 第一次启动时您可以选择不同的授权:
1、免费30天试用授权 – 高级版
2、免费基本版
3、购买的标准版或高级版授权

授权管理:
  • 可以随时激活、删除、回收或转让
  • 可选用网络版授权

生命周期支持:从 Automation Builder 2.6 开始,支持并行安装多个版本。如需访问之前的版本,建议安装 Automation Builder 2.5,并在安装程序中包含所需的之前版本配置文件(Automation Builder 2.4 及更早版本)。 

想了解更多产品和服务信息?

最新版 Automation Builder(推荐):Automation Builder 2.8.0

在开始使用 Automation Builder 2.8 之前,请考虑重要的安装选项。

并行安装

Automation Builder 允许并行安装。在安装过程中,无法选择将以前的版本嵌入 Automation Builder 2.8。

如果需要访问 Automation Builder 2.5 或更早版本,我们建议首先安装 Automation Builder 2.5(可选择包括以前的版本),然后再安装 Automation Builder 2.8。Automation Builder 2.5 的下载链接可通过以下 Automation Builder 2.5 部分获取。

Automation Builder 2.6 和 Automation Builder 2.7 可独立于 Automation Builder 2.8 单独安装或卸载。

提示:由于技术原因,不同 Automation Builder 版本之间存在一些共享组件。即使同时安装 Automation Builder 版本,这些组件仍将继续共享。共享组件的例子包括 AC500 V2 库或 Codesys V2 工程和网关。

 



64 位版本

Automation Builder 还提供 64 位版本,有单独的安装程序。处理大型项目时需要使用 64 位版本。

提示:无法同时安装 64 位和 32 位版本的 Automation Builder。。

提示:由于技术原因,64 位版本无法将 AC500 V2 库迁移到 AC500 V3。

Automation Builder 2.8.0 - 特性和目标硬件

Automation Builder 2.8.0
特性和目标硬件

基本版
基本工程工具
免费
标准版
系统集成工具
高级版
生产力和合作
工程生产力 集成工具包括 PLC, 安全, 机器人, 运动控制产品, 传动, SCADA 和 控制面板
集成套件工具用于安装和维护 (在线和离线)
项目存档和备份
项目周期管理 (版本描述和项目迁移)
支持的语言: 英语, 德语, 西班牙语, 法语, 中文
支持标准化,灵活的设备配置和先进IO设备处理
支持项目重复使用及Automation Builder实例复制/粘贴
ECAD 数据交换 - AC500 和 EPLAN® / Zuken E3®
ECAD 与第三方设备数据交换 - PLC 和 EPLAN® / Zuken E3®
通过CSV数据批量导入/导出(也可复制/粘贴)
支持设备数据和IO列表的导入/导出,支持 IEC 60870-5-104
基于项目比较的变更管理支持    
工程自动化(执行Python脚本)    
基于虚拟调试技术的虚拟系统测试    ○ ○ 
通过Subversion实现的专业版本控制支持协作工程    ○ ○ 
PLC
工程
(AC500 V2)
PLC 编程语言 IL, LD, FBD, SFC, ST和 CFC
PLC 固件升级, 程序下载和和对一台或多台PLC进行在线修改
PLC 仿真、诊断和调试
集成固件识别和更新(PM和CM设备)
支持的通信协议 TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104
配置的通信协议PROFINET、PROFIBUS DP、EtherCAT、CAN(全部通过通信模块)   ● 
状态监测CMS:配置、CMS控制库和波形文件处理
C/ C++ 应用编程(GNU 编译器)

高级仿真支持,包括虚拟PLC

   ○
适用于: AC500-eCo, AC500 (V2), AC500-XC, AC500-S Safety, AC500 l本地 I/O 模块, AC500 扩展模块
PLC
工程
(AC500 V3)
PLC 编程语言 LD, FBD, SFC, ST 和 CFC  ●  ●  ●
PLC 固件升级, 程序下载和对一台或多台PLC进行在线修改  ●  ●  ●
PLC 仿真和调试  ●  ●  ●
集成固件检测和升级 (CPU和远程接口模块)  ●  ●  ●
支持的通信协议 TCP/IP, IEC60870-5-104, CAN  ●  ●  ●
可配置的通信协议 PROFINET, EtherCAT    ●  ●
基于虚拟调试技术的PLC虚拟测试      ○

适用于: AC500 V3 支持AC500 本地 I/O 模块和 AC500 扩展模块

安全 PLC工程 (集成解决方案) 安全 PLC 应用编程LD, FBD, ST
PROFIsafe现场总线
适用于: AC500-S 安全 CPU, 安全 I/O模块和 PROFISAFE 设备
安全 PLC工程 (单机解决方案) Pluto安全管理
适用于: Pluto 安全 PLC
 SCADA 工程 通过 ABB zenon 编辑器集成SCADA和PLC项目  
适用于: ABB zenon
控制面板 通过 Panel Builder (PB610 Panel Builder 600)配置CP600
通过 Panel Builder Basic (PB610-B Panel Builder 600) 配置CP600-eCo
PLC 标签数据导入
控制面板虚拟调试 ○  ● 
适用于: CP600, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R
传动 传动应用编程IL, LD, FBD, SFC, ST 和 CFC
通过过程数据编辑器进行传动管理, 配置和诊断
Drive composer pro传动工程
传动虚拟调试技术    
适用于: ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, DCT880 (1), ACSM1
运动控制 Mint WorkBench运动控制工程
PLC标签数据导入
运动控制解决方案(*)     ● 
适用于: MicroFlex e150, Motiflex e180

解决方案
传动控制库 (PS553-DRIVES)
AC500 V2 PLCopen® 运动控制库(PS552-MC-E)
AC500 V3运动控制库 (PS5520-MC) (*) ● 
太阳能行业应用库 (PS562-SOLAR)
水行业应用库 (PS563-WATER)
温度控制库 (PS564-TEMPCTRL)
BACnet 通信库 (PS565-BACnet-ASC) ○ 
AC500 高可靠性 (HA) 库
PackML 库 (*)   ● 
FTP client 库 (PS554) (*)   ● 
信号处理打包方案 (*)   ● 
泵应用库 (PS571) (*)    ● 
HVAC 库 (*)  
更多特性 PLC 多机下载工具
OPC 服务器和客户端, 服务工具, PLC gateway, IP 配置和可视化
操作系统 推荐: Windows 7 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit
PC 要求 最小: 1 GHz, 3 GB RAM, 14 GB 可用硬盘空间

● 包括
○ 可选项 (需要额外的授权) 集成工具 / 特性 / 库文件
◊ 可选项 (需要额外的授权)  独立工具 / 特性 - Automation Builder中未集成
(1) 对Windows server操作系统的支持是有限的,更多的信息(例如关于版本和服务包)可以在发布说明中找到。
(*)技术预览: 技术预览不是产品的最终版本, 不能作为衡量产品健康,完整,性能和综合质量的标准。
虽然在项目中我们没有停止使用这个版本,但是我们并不推荐使用,因为数据丢失和预览版软件的bug是不允许的。
Loading documents
Select region / language