AC500 许可证功能

对于 AC500,可通过额外订购许可证来使用的功能或协议越来越多:

  • 高可用性(HA)运行版授权:增加用于提高系统可用性的、基于现场以太网 Modbus TCP 协议的冗余热备功能。适用于 AC500 V2 和 AC500 V3 PLC。

  • IEC 61850 MMS 服务器和 GOOSE 通信运行版授权:用于 61850 Ed.1 MMS 服务器和 GOOSE 发布与订阅功能的工程工具和库。该许可证支持将 AC500 V3 PLC 连接到变电站类型设备(IED)或充当 IED。

  • KNX IP 通信运行版授权:工程和协议包,可无缝集成 ETS 和 Automation Builder。该许可证支持将 AC500 V3 PLC 连接到 KNX IP。     

  • BACnet-BC 通信运行版授权:工程、协议以及含示例的库软件包。该许可证支持通过 IP(以太网)和 MS/TP(串行)接口,将 AC500 V3 PLC 以服务器或客户端的身份连接到 BACnet 网络。该解决方案还支持路由,各种对象和服务,甚至可以超出经认证的 B-BC 设备配置文件范围。

  • 用于 AC500 V3 和 AC500-eCo V3 PLC 的运动控制(MC)库:遵循 PLCopen 标准,支持高效运动编程,以实现同步轴和模式更改。尤其适用于通过 CM579,在 AC500 V3 或带 PTO 和/或 PWM 输出的 AC500-eCo V3 上通过 EtherCAT 运行高性能的应用。   

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents
Select region / language