Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

控制面板

您还可以这样浏览该页面

CP600-eCo, CP600和CP400控制面板提供丰富的特性和功能以及最大的可操作性。ABB控制面板的鲁棒性和简单的可用性,为生产工厂和设备所有的相关信息提供了单一的联系。

  • 人机接口- 操作人员对机器的控制和过程监控
  • 为每个应用提供独立的解决方案 - 着使操作人员可以随时监控生产情况和进行必要的手动干预
  • 广泛的通信协议- 控制面板可以与ABB PLC,变频器和机器人通信
  • CP600-eCo系列尺寸从4.3" 到10.1" ,16:9宽屏
  • CP600系列尺寸从4.3” 到15”。一个完整的工程软件解决方案提供了各种各样的人机界面功能。CP600可显示ABB PLC web服务器的可视化界面
  • CP400系列尺寸为3.5” 和5.7”,目前处于经典期

想了解更多产品和服务信息?

我们提供

Loading documents