分享本页

作为地球上重要的资源,水是万物运转之本

随时可用的清洁供水和污水处理系统对于保障公共健康至关重要。为此,我们需要优化污水处理系统。无论是小型泵站,还是成套设备控制,均可使用 ABB 单平台解决方案实现安全、可靠的供水。

使用 AC500 助力实现节能增效

作为供水中枢,AC500 PLC 对水流情况了如指掌。这样可以保持理想性能,确保水流和污水流安全可靠,维持整个供水系统的平衡。PLC 与控制电机转速的传动共享信息,以获得理想水流,同时保持低能耗。

AC500 PLC 提供多种选项

AC500 PLC 提供多种通信和 I/O 选项。AC500 PLC 平台中的 S500 I/O 模块可为水厂和污水厂提供低技术门槛的高性价比解决方案,以提高可靠性。此外,热插拔模块还可提高可用性,支持高效运行。


PLC 可以连接传感器和传动或阀门等执行器,以实现远程或集中监控。PLC AC500-XC 及其 I/O 系统 S500-XC 在恶劣环境下的可用性也很高,可承受的温度范围更广,并且可耐受腐蚀性气体。CP600 控制盘平台配有多个可视化选项。

 
此外,ABB 还为水处理行业提供了专用 AC500 资料库。这些库可通过配置使用先进的泵功能、数据存储和远程访问,并实现可靠的数据传输。

视频

参考资料

监测和控制

drops_2

解决方案组合

  • 适用于整个产品组合的 Automation Builder 工程套件
  • 适用于水处理应用的库包,包括带有现成功能块的 ABB 传动资料库
  • 带 CP600 控制盘平台的各种人机界面
drops2_2

客户收益

  • 兼容性强:易于集成(甚至可集成至现有 SCADA 系统)、使用和模块化
  • 高效工程设计:泵功能和传动易于编程
  • 生产率和可靠性更高
  • 停机时间减少
  • 交货周期短
  • 强大的应用和产品支持
shield_2

保护和安全

  • 开放式连接,易于与高级网络安全系统集成
  • 安全性 - 获得 Achilles 2 级认证和 IEC 624433-2 认证
protocols

协议

  • MQTT、OPC UA、IEC 61850、Modbus RTU/TCP 等
  • 基于 IEC 60870-5-104(远程控制)的板载数据记录器,具有自动补充功能

智能社会

我们需要打造智能城市,这样的城市要能够利用数据优化资源分配、提高人们的生活质量并帮助企业蓬勃发展。了解 ABB 为智能社会提供的解决方案,探索 AC500 可以为水处理行业提供哪些支持。
 

了解更多


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language