PLC 自动化技术
网络安全是 ABB 及其客户最重要的课题之一。随着工业 4.0 和物联网的采用,越来越多的设备相互连接。 这就是为什么工业自动化和控制系统的安全性越来越重要。ABB 的目标在于保护所有 AC500 PLC 产品的数据、完整性和可用性。
为了不断提高其产品的安全性,ABB 采取了所有必要措施。这些措施遵循普遍接受的行业标准和实践,包括(在技术上可行的情况下):
我们高度建议使用最新的固件和软件版本,保证所有软件、固件、库和应用程序处于最新状态,以确保系统和环境的安全。
我们高兴地宣布已通过 TÜV SÜD 认证
位于海德堡的 ABB AG 厂址符合 IEC 62443-4-1:2018 标准(安全产品开发生命周期)。这证明,根据 IEC 62443-4-1 流程,ABB 开发从设计开始的安全产品。
AC500 产品符合 IEC 62443-4-2:2019 标准(工业自动化组件的安全性)。这证明 IEC 62443-4-2 规定的安全要求和 AC500 PLC 的相应安全级别得到了执行。
自动化系统的设计应符合 IEC 62443-3-3 标准。此标准描述了自动化系统需要满足的总体要求
对规划的自动化系统进行风险和威胁分析,是安全规划流程的切入点。AC500 PLC 获得的 IEC 62443-4-2 认证支持该流程,因为此组件提供了所需的安全功能。
在线查询,我们将主动联系您