BORDLINE® BC pour toutes les applications ferroviaires

 

Le module chargeur de batterie BORDLINE® BC est une unité compacte et légère conçue pour charger des batteries de secours et alimenter des charges en courant continu.


Le nouveau module chargeur de batterie très compact de la série BORDLINE BC complète la grande famille de produits ABB de convertisseurs auxiliaires et de chargeurs de batterie autonomes et est compatible avec tous les types de batteries de train. BORDLINE® BC est conçu sur la base d’une plate-forme modulaire éprouvée d'ABB qui intègre des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC). Cela se traduit par une réduction considérable de la taille, du poids et des besoins de refroidissement, ainsi qu’une efficacité accrue du système, tous des facteurs critiques pour les opérateurs ferroviaires.

BORDLINE® BC : voulez-vous l'essayer?

En effet, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez essayer gratuitement le chargeur de batterie BORDLINE® BC (offre valable pour les entreprises du secteur ferroviaire) 

Comment?  Remplissez simplement le formulaire ci-contre et entrez votre demande, vous serez contacté par le personnel d'ABB pour analyser la demande et organiser la livraison. Vous aurez le chargeur disponible gratuitement. 

La promotion sera active du 1er mars au 12 mars 2021.


Principales caractéristiques du produit

  • Conception compacte et légère
  • Écologique grâce à une utilisation minimale de matériaux
  • Très haut rendement, jusqu'à 96 %.
  • Des ventilateurs à longue durée de vie éprouvée et sans entretien
  • Entrée de tension triphasée CA ou CC
  • Montage en rack de 19 pouces, armoire électrique ou sur le toit / sous le plancher en boitier adapté
  • Une puissance évolutive par un fonctionnement possible en parallèle
  • Haut niveau de disponibilité sur les plus hautes puissances grâce au concept de redondance.


Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique située dans la section ci-dessous.

imgpsh_mobile_save

Documentation et Actualités

Loading documents
Select region / language