TRIO-20.0-TL-W, TRIO-27.6-TL-W

A TRIO-20.0-TL-W, TRIO-27.6-TL-W kétfokozatú, transzformátor nélküli szél inverter a magas hatásfok,  az egyszerű telepítést támogató a kialakítás és a széles bemeneti feszültségtartomány egyedülálló kombinációjával gondoskodik a magas szintű energiakinyerésről.

A TRIO teljesítmény kimenete egy külső jellel vezérelhető. Az inverter nagy fordulatszámú, és precíz algoritmusa követi a külső jel változásait, és az alapján maximalizálja a teljes energiatermelést.

Hatékonyág a teljes kimeneti tartományban

Az inverterben olyan új funkciók kaptak helyet, mint a speciális, beépített hűtőborda egység és az előlapi kijelző rendszer. A TRIO külső vezérlőjelet igényel. Ez biztosítható 15/25kW-WIND-INTERFACE segítségével.

 

A tömített egység ellenáll a mostoha környezeti körülményeknek.

A TRIO-20.0/27.6-TL-W kompatibilis az ABB 15/25kW-WIND-INTERFACE -el..

Jellemzők

  • Valós, háromfázisú híd topológia DC/AC kimeneti konverterekhez
  • Széles bemeneti feszültségtartomány
  • Transzformátor nélküli technológia
  • Helyszínen választható hálózati szabvány beállítások
  • Rugalmas adatfelügyeleti lehetőségekkel figyelhető az inverter teljesítménye
  • Természetes, hőáramlású hűtés a maximális megbízhatóság érdekében

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Kompatibilis generátor felület

Loading documents