|
1000 Vac 16 2/3 Hz
|
|
| 1500 Vac 50 Hz |
|
|
1500 Vdc
|
|
| 3000 Vdc |
|
|
Soluzioni Multi-system
|
|
| Range di tensione |
220/230/300/380/400/460/480 Vac
|
| Range di potenza |
1/2/21/30/35/36/40/45/65/70/500/1200 kVA
|
|
Range di tensione
|
24/28/72/110 Vdc
|
| Range di potenza |
2/5/6/7/8/10/12/ kVA
|
|
Montaggio
|
Sottocassa, all'interno carrozza, sul tetto |
| Livello protezione IP |
Fino a IP65
|
| Sistema di raffreddamento |
Convenzione natural, forzata, a liquido |
Ulteriori livelli di tensione e Potenza sono disponibili su richiesta.