|
1000 Vac 16 2/3 Hz
|
|
| 1500 Vac 50 Hz |
|
|
1500 Vdc
|
|
| 3000 Vdc |
|
|
Soluzioni Multi-system
|
|
| Range di tensione |
230/400/460 Vac
|
| Range di potenza |
30/60/65/70/500/1200 kVA
|
| Range di tensione |
72/110/650 Vdc
|
| Range di potenza |
8/12/15 kW
|
|
Montaggio
|
Sottocassa, carrozza, sul tetto |
| Livello protezione IP |
Fino a IP65
|
| Sistema di raffreddamento |
condizionato natural, forzato, a liquido |
Ulteriori tensioni o potenze disponibili su richiesta.