BORDLINE® M per veicoli a trazione leggera

Convertitori ausiliari e carica batterie per linee aree di presa da 600/750 Vcc


La serie BORDLINE M rappresenta una piattaforma flessibile di convertitori statici per un'ampia gamma di applicazioni in ogni tipo di veicolo (tram, metropolitane leggere, filobus, monorail, ecc.), sia per veicoli nuovi che per progetti di revamping. I convertitori sono progettati per l'utilizzo con tensioni nominali di rete di 600 o 750 Vcc, per l'alimentazione di diversi carichi di bordo.

Molti veicoli a trazione leggera sono dotati di convertitori ausiliari BORDLINE M (Alstom, Adtranz, AnsaldoBreda, Bombardier, Brookville, CNR, Durmazlar, Inekon, Intamin, Istanbul Ulasim, Stadler Rail, Siemens, Vossloh, ecc.). Il portafoglio prodotti è completato da piccoli convertitori alimentati da sorgenti di alimentazione in bassa tensione. Sono disponibili su richiesta speciali customizzazioni di progetto, diverse tensioni di ingresso e vari livelli di potenza.   

Caratteristiche principali

  • Dimensioni compatte e peso contenuto.
  • Moduli standardizzati (Power Electronic Building Block).
  • Design robusto e resistente.
  • Montaggio sul tetto o sottocassa.
  • Con o senza separazione galvanica.
  • Manutenzione facile e servizi di assistenza completi.
  • Dispositivo autostarter.
  • Raffreddamento con ventola integrata, a liquido o a convezione naturale.

Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche nella sezione dei documenti scaricabili.

Come possiamo essere d’aiuto?

Loading documents
Select region / language