Przekształtniki kompaktowe BORDLINE®

Przekształtniki kompaktowe BORDLINE® to przekształtniki napędowe ze zintegrowanymi przekształtnikami pomocniczymi. Wszystkie komponenty energoelektroniczne pojazdu znajdują się w jednej obudowie. Dzieki takiemu rozwiązaniu, klient otrzymuje urządzenie o kompaktowej budowie i z pojedynczym interfejsem do komunikacji z pojazdem.

Jako światowy lider rynku napędów przemysłowych, ABB dużą wagę przykłada do standaryzacji swoich produktów. Do sterowania przekształtnikami kompaktowymi BORDLINE® używana jest standardowa platforma sterująca AC 800PEC. Część energoelektroniczna zbudowana jest na bazie ustandaryzowanych modułów PEBB - Power Electronic Building Blocks, opartych na sprawdzonej w działaniu technologii IGBT i dostosowanych do zastosowań w branży pojazdów szynowych.

Przekształtniki kompaktowe BORDLINE®  dostepne są dla:

  • zastosowań w sieci AC (15 kV/16,7 Hz lub 25 kV/50 Hz) 
  • zastosowań w sieci DC (600/750VDC, 1,5 kVDC, 3 kVDC)
  • pojazdach z generatorami diesla
  • rozwiazaniach wielosystemowych

Przekształtniki kompaktowe BORDLINE®  składają się z następujacych podzespołów:

  • przekształtnika wejściowego (przekształcanie z AC do DC - jedno- lub trójfazowe)
  • przekształtnika napędowego (przekształcanie z DC do AC)
  • czopera hamowania
  • przekształtnika pomocniczego
  • ładowarki akumulatorów
  • interfejsu MVB
 

Nasza oferta