1000 V AC 16 2/3 Hz
1500 V DC
Rozwiązania multisystemowe
Zasilanie AC
Zakres napięcia
230/400/460 V AC
Zakres mocy
30/60/65/70/500/1200 kVA
Zasilanie DC
72/110/650 V DC
8/12/15 kW
Dane mechaniczne
Montaż
Stopień ochrony IP
Do IP65
Interfejs komunikacyjny
MVB, CAN, Ethernet
Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Tobą