Przekształtniki BORDLINE® M dla pojazdów metra - dane techniczne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Zasilanie AC

Zakres napięcia

120/230/380/400/460 V AC

Zakres mocy

9/26/30/58/65/70 230 kVA

Zasilanie DC

Zakres napięcia

24/48/72/110 V DC

Zakres mocy

5/8/10/12/15 kW

Dane mechaniczne

Montaż

Pod podłogą

Stopień ochrony IP

Do IP65

Chłodzenie  Naturalne, powietrzne wymuszone, cieczowe

Interfejs komunikacyjny

MVB, CAN, Ethernet

 Dane dla pozostałych wartości napięć i mocy dostępne na życzenie