ENVILINE™ ARU - Automatische Aufnahmefähigkeitseinheit

Die zuverlässigste und kostengünstigste Lösung zur Rückgewinnung der Bremsenergie bei DC-Bahnsystemen

Die ENVILINE ARU ermöglicht die Bremsenergie-Rückspeisung in das Netz. Sie leitet die gesamte überschüssige Energie, die von den Verbrauchern an Bord / in der Nähe befindlichen Zügen oder auch vom ENVILINE ERS oder ESS nicht genutzt werden kann, ab. 

Die ENVILINE ARU erkennt den Anstieg der Netzspannung, der durch die zurückgespeiste / überschüssige Energie verursacht wird, und schaltet eine passende Widerstandslast ein, um die Spannung innerhalb sicherer Betriebsgrenzwerte zu halten, sodass auf die Verwendung mechanischer Bremsen, die im Laufe der Zeit verschleißen würden, verzichtet werden kann.
Die ARU kann mit den Energiespeicher- und/oder Energierückgewinnungssystemen entlang der Strecke zusammenarbeiten und sicherstellen, dass eine Einspeisung in Widerstände nur der letzte Ausweg ist.

Der Schaltschrank kann direkt in die DC-Schaltanlage eingebaut oder bei anderen Einrichtungen wie Trennschaltern und automatischen Erdungsschaltern aufgestellt werden. Außerdem wird die Widerstandsgruppe außerhalb der Unterstation platziert, wo die Wärme ökonomisch abgeleitet werden kann.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

ARU
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language