ENVILINE™ ESS – Energiespeichersystem

Senkung der Energie- und Spitzenleistungskosten

ENVILINE ESS ist ein Energiemanagementsystem für die Strecke, das überschüssige Bremsenergie speichert und zur Beschleunigung der Bahn in das Netz zurückspeist und so dazu beiträgt, den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent zu senken.

Immer wenn eine Bahn bremst, wird kinetische Energie in Strom umgewandelt und in das Bahnstromnetz zurückgespeist. Die meiste Zeit können die Bordverbraucher und Fernzüge nur einen Teil dieser Energie verbrauchen, und der Überschuss geht in Widerstände an Bord oder entlang der Strecke. Das ENVILINE ESS speichert diese überschüssige Energie und hilft so, den Energieverbrauch einen Schienenverkehrssystems um bis zu 30 Prozent zu senken.

Das ESS kann entweder mit Superkondensatoren (für die kurzzeitige Speicherung und Rückspeisung der Bremsenergie) oder mit Batterien, die weitere Vorteile auch finanzieller Art bieten, ausgestattet werden. Das System kann auch mit Superkondensatoren und Batterien ausgestattet werden, um die Vorteile der Bremsenergierückgewinnung und der Spitzenleistungsreduzierung mit Serviceleistungen zur Netzunterstützung wie z. B. Frequenzregelung, Spitzenlastbetrieb oder Nachfrageverlagerung zu kombinieren.

Weitere Vorteile
Das ESS kann mit Superkondensatoren und Batterien ausgestattet werden, um die Vorteile der Bremsenergierückgewinnung und der Spitzenleistungsreduzierung mit Serviceleistungen zur Netzunterstützung wie z. B. Frequenzregelung, Spitzenlastbetrieb oder Nachfrageverlagerung zu kombinieren. Das ESS kann Teil eines intelligenten Netzes werden und Notstrom liefern oder bei Bedarf das lokale EVU unterstützen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

ESS2
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language