UNITROL® 6000 -jännitteensäätimet

UNITROL 6000 on ABB:n uusin jännitteensäädin ja staattinen magnetointijärjestelmä. Sen pienempi versio UNITROL 6080 on kustannustehokas ratkaisu. Hyväksi havaitut valmisosat varmistavat jatkuvan hyvän laadun ja lyhyet toimitusajat. 
 

UNITROL® 6000 Light ja Medium - käyttöalueet

UNITROL® 6000 Light ja Medium -jännitteensäätimet ovat PowerPC® -pohjaisia (64-bittinen liukulukuarvoprosessori) jännitteensäätimiä pienille ja suurille tahtigeneraattoreille / magnetointikoneella varustetuille moottoreille. 16–480 Hz AC automaattinen jännitteensäädintuoteperhe magnetointikoneille, joiden kenttävirta on enintään 400 ADC enintään 500 VAC:n syöttöjännitteellä 

  • Yksivaiheinen virransyöttö enintään nimelliskenttävirralle 60 ADC kokoaalto-ohjatulla yksivaiheisella (kaksipulssisella) tyristorisillalla
  • Kolmivaiheinen virransyöttö enintään nimelliskenttävirralle 400 ADC täysin ohjatulla kolmivaiheisella (kuusipulssisella) tyristorisillalla

UNITROL® 6000 Medium -jännitteensäätimien seuraavat ominaisuudet ovat täysin konfiguroitavissa:

  • redundanttisuus (yksi-/kaksikanavainen ohjauskonfiguraatio; saatavilla pyynnöstä ylimääräinen varasäädin)
  • virransyöttötapa
  • ohjausjakso, kanavan vaihto ja valvontatoiminnot.
UNITROL6080

Tarvitsetko lisätietoa?

Katso lisätiedot

PCD 530
Magnetoinnin lisälaitteet
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language