励磁システムは発電事業者やオペレーターが系統からの要求に従い、運転の信頼性、安定性、高速応答性を達成するために使用される発電ユニットにおける重要なコンポーネントです。
発電、非発電アプリケーションなどの様々なニーズに応えるべく、我々ABBはUNITROL1000、UNITROL6000シリーズを開発しました。
30,000台以上が稼動しているUNITROLソリューションはオートメーション、電気システム、回転機制御、計装、先進的なデジタルサービスなど様々なポートフォリオの一部として、あらゆる発電施設にサービスを提供しています。
MyABBにログインし、MyExcitationウィジェットを追加して、専用の情報、サポート、製品アップデートをご確認下さい。
100kVA~80MVAレンジの同期機へ使用するABBのブラシレス励磁装置発電、船舶、石油ガス、交通、クレーン、トラック向けのソリューションとして
20~12,000 Aの電流に対応したABBの直接、間接励磁装置。水力やコンバインドサイクル、揚水発電所向けに特別に設計されたシステムも提供
既存設備の耐用年数を最大限に延長するため、複雑な系統連系規定に準拠
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"