完全なデバイス統合ソリューションでは、すべてのプラントの要求に対応し、かつ連続した情報の有効性をかなえるため、ユーザが最適な装置をベンダーにかかわらず選択できるようにしなければなりません。
Symphony® Plusは、電力、水およびプロセスインダストリーの総合プラント自動化プラットフォームであり、すべてのデバイスの内部情報を活用することでデバイス統合の分野でベストなものを提供します。
Symphony Plusは、プロセスおよび電機デバイスの統合を可能にする主要な国際プロトコル標準をサポートします:IEC61850、IEC61870-104、DNP3、MODBUS
なぜABBなのか?
- コントローラとHMIのいずれのレベルでもデバイスの統合が可能
- サードパーティ製のデバイスを含めオートメーションシステムのすべてのコンポーネントをカバーする、エンジニアリングとオペレーション製品の統合パッケージ
- IEC 61850完全準拠のポートフォリオだけでなく、優れたシステム統合能力により強化されたシステムパフォーマンスと機能のための最高レベルの製品統合