Symphony® Plusは、PROFIBUSによるフィールド計器とI/Oクラスタ、およびHARTによるのフィールド計器への接続をサポートします。
PROFIBUSは世界をリードするfieldbus規格の1つで、数百万ノードがインストールされ、300以上のOEMから数千の製品が利用可能です。
Symphony Plusは以下をサポートします:
- PPROFIBUS DP; リモートI/O、ドライブそしてモータコントローラなどのフィールドデバイスと相互交信するために最適化された高速バス
- PROFIBUS PA; トランスミッタやアクチュエータなどのバスパワーの二線式フィールドデバイスを接続するために設計された固定速度のシリアル双方向通信バス
HART通信プロトコルはプロセス計器で使用され、分散型制御システムなどのインテリジェントホストにプロセスの計測値および診断情報を通信するのに使用されます。HARTは世界中で3,000万台以上の計器に搭載され、現在最も一般的に計器で使用されている通信プロトコルの一つです。
なぜABBなのか?
- 高性能PROFIBUS DPとHARTモジュール
- 強力なエンジニアリングツール
- S +システムにおける全フィールドバスの統合