Symphony Plus SDシリーズ

持続可能な世界のために柔軟なオートメーションを提供

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

オートメーションの課題に対応できる新しい革新的な制御およびI / Oソリューションとは何でしょうか? 全ての制御領域で動作する制御およびI / O製品の、柔軟でスケーラブルなポートフォリオを持つABBのSymphony® Plus SDシリーズの紹介により、アプリケーションの種類、サイズ、または物理的な場所を問わない、総合プラントオートメーションが提供できます。

エネルギー効率、スケーラブルなアーキテクチャ、柔軟な設計、極限の動作範囲、最適化された実装面積、現場で実証済みの技術、デバイスおよび電機設備の統合、によりSDシリーズは新設、アップグレードまたは拡張に最善のソリューションとなります。

Is SD Series the control and I/O solution for me?

Symphony Plus

Extras

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language