Combustão segura, sustentável e econômica para qualquer aplicação industrial e de energia

ABB AbilityTM flame scanners


O ABB AbilityTM flame scanners foi projetado para detectar e controlar chamas de queimadores para diversos combustíveis, disponibilizando avaliações precisas de qualidade e de temperatura que sua usina e operadores industriais precisam para estar constantemente cientes de quaisquer situações de combustão instável. 

Com dados em tempo real sobre intensidade CC, frequência de oscilação, amplitude CA, qualidade e gerenciamento de chama, você pode avaliar a segurança individual do queimador e parâmetros de combustão, como relação ar-combustível e emissões de NOx, para ajudar a prevenir perigos e desenvolver sistemas avançados e estratégias eficientes de controle de combustão de caldeiras.

Adequados para instalação retrofit e greenfield, nossos detectores de chama entram em operação em poucos minutos após ligação e são desenvolvidos para ajudar as indústrias a cumprir os mais rigorosos padrões regulatórios de segurança e controle de emissões.  
 
Segurança - Previne perigos prejudiciais e evita grandes paralisações da planta que podem representar uma responsabilidade financeira considerável 

Economia - Recebe informações confiáveis sobre a chama em instalações de combustão com vários combustíveis e de gases residuais que podem aumentar a taxa de redução da caldeira sem precisar de suporte de combustível caro 

Otimização - Acesse informações qualitativas (por exemplo, temperatura, frequência de oscilação, intensidade CC, amplitude CA, etc.) para ajustar os parâmetros de combustão 

Soluções disponíveis 

Todas as soluções da ABB são adequadas para os segmentos de geração de energia, óleo & gás, química & refinaria, fábricas de cimento e muito mais
Pyro_390x195

SF810-PYRO e SF810i-PYRO
Nossas mais recentes famílias de detectores de chama, SF810i-PYRO e SF810-PYRO, oferecem a visualização “Live Flame Temperature”, uma leitura qualitativa diretamente relacionada à eficiência de combustão do queimador, como relação ar-combustível e emissões de NOx. 

Detector de chama integrado Uvisor SF810i
O detector de chama integrado Uvisor SF810i e a unidade de processamento de sinal incorporam a mais recente tecnologia de automação e exigem menos hardware para fornecer operações seguras e confiáveis da caldeira

FAU_lightDetector de chama convencional FAU810 e SF810 
A unidade de processamento de sinal Uvisor FAU810 e o sistema de detector de chama Uvisor SF810 permitem a substituição mais barata de sistemas de detector de chama antigos ou com defeito por detectores e unidades de análise separados, substituindo apenas componentes quando for absolutamente necessário, reutilizando cabos, gabinetes e outros investimentos.
ABB Flame Explorer_light3

Flame Explorer 
Este software proprietário da ABB permite o monitoramento em tempo real do status da chama e dos dados de diagnóstico. Ao conectar-se ao DCS via OPC, este fornece valores de detector de chama para uso em controle e monitoramento.  

Carregando documentos