A solução perfeita em integração de dispositivos deve permitir ao usuário escolher o dispositivo preferido, satisfazer todas as necessidades da planta e prover disponibilidade ininterrupta de informações, não importa qual seja o fornecedor.
Symphony® Plus, a plataforma de automação total de plantas para as indústrias de energia, água e processos, proporciona a melhor integração de dispositivos da categoria ao aproveitar a inteligência interna de todos os dispositivos.
O Symphony Plus dá suporte aos principais padrões internacionais de protocolos, permitindo a integração de dispositivos elétricos e de processo: IEC61850, IEC61870-104, DNP3 e MODBUS.
Por que a ABB?
- Integração de dispositivos nos níveis de controlador e IHM
- Um conjunto integrado de produtos para engenharia e operações cobrindo todos os componentes do sistema de automação, incluindo dispositivos de terceiros
- Máximo nível de integração de produtos para maior desempenho e funcionalidade dos sistemas a partir da excelente capacidade de integração de sistema e de um portfólio completo compatível com a IEC 61850