Histórico

Histórico do S+ Operations: atingindo novos níveis de gestão da informação

Informação é um ativo chave nos negócios de hoje. Para obter uma vantagem competitiva sustentável as concessionárias devem ser capazes de se adaptar rapidamente à mudança. Tempos curtos para decisão e ação são críticos para aumentar a qualidade e a produtividade. A coleta, transformação e distribuição tempestiva de informação confiável é uma questão significativa. Acesso fácil e flexível aos dados é essencial para todas as decisões comerciais e operacionais. Todos os usuários, incluindo operadores, gerentes, engenheiros e supervisores de manutenção, têm necessidades e preferências de visualização únicas das informações.

A capacidade embarcada de gestão de informações do S+ Operations dá apoio a todos os níveis organizacionais para aumento da eficiência e dos lucros. O S+ Operations permite visualização simultânea na mesma tela, dos dados em tempo real e históricos. 

 Por que a ABB?

  • Projeto totalmente redundante e arquitetura flexível para as necessidades de cada cliente
  • Moderna interface de usuário do tipo “arrastar e soltar”
  • O mais potente servidor de histórico, incorporando dados de processos, alarmes e eventos em sua base de dados
  • Aplicações integradas para análises de gestão de alarmes EEMUA 191 e ISA SP 18.2

 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Portfólio relacionado

Select region / language