I/Os

Ampla variedade de módulos de entrada, saída e condicionamento de sinais satisfazendo as necessidades dos mais exigentes

A Série SD é a mais recente adição à família de I/Os Symphony Plus e representa o próximo passo da estratégia ABB de “evolução sem obsolescência”, trazendo funcionalidade imbatível às aplicações mais rigorosas. Concebido para operar sob condições extremas, os I/Os da Série SD apresentam um novo pacote modular para trilho DIN e barramento redundante de alto desempenho HN800. Sua arquitetura flexível permite integração sem descontinuidades ao sistema de I/Os dos módulos HART (HAI805, HAO805) e PROFIBUS (PDP800). Menor consumo de energia, maior densidade e conformidade às diretivas RoHS (Restrição ao Uso de Substâncias Perigosas) ajudam os I/Os da Série SD a obter um nível inigualável de sustentabilidade. Atualmente em implantação para os novos controladores em trilhos DIN, serão progressivamente expandidos com interfaces para todos os controladores da família Symphony Plus.

Elaborado a partir da experiência com milhares de plantas instaladas nos mercados industriais de processos e geração de energia, os I/Os Harmony e Melody Rack continuarão disponíveis para as plantas novas e já existentes, criando uma das ofertas mais completas e confiáveis da indústria de automação.

Também está disponível uma interface para o I/O S800, parte da linha de produtos 800xA, projetada com pequeno espaço ocupado para um fator de forma modular DIN. O S+ Control é capaz de acionar simultaneamente os I/Os Rack e S800.

Por que a ABB?

  • A política ABB de “evolução sem obsolescência” protege os investimentos do consumidor
  • Processamento de sinais em campo preciso e confiável
  • Portfólio completo de produtos cobrindo todas as aplicações

Conheça mais

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Carregando documentos

Portfólio relacionado