A segurança das pessoas, meio ambiente e equipamentos é uma prioridade não negociável, e um sistema de automação de plantas geradoras deve garantir o apoio a essa prioridade com o conhecimento correto sobre tecnologias e aplicações.
A ABB pode vencer este desafio nas duas frentes graças ao S+ Safety e uma equipe dedicada de engenheiros de segurança funcional qualificados, especificamente treinados para trazer soluções que satisfaçam as máximas expectativas em termos de segurança.
O S+ Safety tem funcionalidade de Sistema Integrado de Segurança (SIS) com certificação TÜV baseada em normas pertinentes como a IEC 61508, a IEC 61511 e a NFPA 85. O Nível de Segurança Integrado (SIL) dos equipamentos é 1-3. A base do S+ Safety é a solução a prova de falhas e já consagrada baseada no 800xA High Integrity.
Com a solução S+ Safety é possível implementar aplicações de segurança funcional planejadas e executadas pelo Symphony Plus. Graças à opção de redundância (configurações para redundância quádrupla) é possível proporcionar um SIS com disponibilidade máxima (99,9999%).
A oferta de produtos tem por complemento um portfólio de serviços incluindo ciclo de vida de segurança e ativos, consultoria de segurança, avaliação de nível de segurança SIL, tecnologias em software e hardware e apoio à manutenção.
Por que a ABB?
- Mais de 30 anos de experiência em segurança funcional via SIS
- SIL 1 a SIL 3
- Alta disponibilidade com a opção de redundância