Die hohen Kosten mangelnder Transparenz

Die Reduzierung von Energiekosten, die Aufrechterhaltung kontinuierlicher Verbesserungen und die Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen sind eine Herausforderung, wenn es an Transparenz mangelt. Um Energieverbrauch, Emissionen und Ihre Prozesse effektiv zu planen, vorherzusagen und zu optimieren, benötigt Ihr Werk vollständige und umsetzbare Informationen.

OPTIMAX® for Monitoring and Reporting hilft Ihnen, den Energieverbrauch durch verbesserte Transparenz zu optimieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. 

Bereit, Ihre Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?

Mit einem Experten sprechen
optimax-flexible-energy-management

OPTIMAX® for Monitoring and Reporting

ist eine vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) zertifizierte Softwaresuite für Energiemanagement. 

OPTIMAX® for Monitoring and Reporting unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur Erfüllung der ISO50001-Anforderungen. 

 

 

So funktioniert es

OPTIMAX® for Monitoring and Reporting ermöglicht Ihnen eine umfassende Datenerfassung, benutzerfreundliche Datenvisualisierung und tiefgehende Datenanalyse des Energieverbrauchs (sowie der Erzeugung und Speicherung). Die Softwaresuite hilft Ihnen sowohl bei der Identifizierung von Verbesserungsbereichen als auch bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Durch die Überwachung der Energieflüsse präsentiert OPTIMAX® für Monitoring und Reporting Ihre Daten klar und übersichtlich, ermöglicht Verbrauchsvergleiche und Trendidentifikation. 
Monitoring

Monitoring 

  • Führt ISO50001-Audits schnell und genau durch
  • Generiert genau die Berichte, die Sie benötigen
  • Führt KPI-Berechnungen durch und visualisiert Ihre Daten und Zahlen
  • Identifiziert Trends und vergleicht Zeiträume, um Verbesserungen der Energieeffizienz/Nachhaltigkeit nachzuweisen 
one click reporting

Ein-Klick-Reporting 

  • Erstellt Berichte über Strom, Emissionen, Gas, Dampf und Wasser 
  • Exportiert Berichte in CSV- und PDF-Formaten für beliebige Zeiträume und für einzelne Anlagen oder aggregierte Zeitreihen 
visualization

Visualisierung

  • Zeigt die Verteilung der aktuellen Energieflüsse aller Anlagen an
  • Visualisiert historischen Strom- und Energieverbrauch mit einfacher Filterung und Stichprobenentnahme
  • Präsentiert KPI-Panels und Transparenz für alle Energiearten (Strom, Gas, Wärme, Kraftstoff, Dampf, Wasser) 
seamless expansion

Nahtlose Erweiterung

  • Ermöglicht eine nahtlose Erweiterung zur Steuerung und Optimierung aller Energieanlagen und -prozesse Ihres Standorts 

Vorteile

Reduziert Energie- und Effizienzverluste um bis zu 40% 

Halten Sie ISO50001 ein und reduzieren Sie gleichzeitig den Zeitaufwand für Nachhaltigkeitsberichte um bis zu 50% 

Reduzieren Sie Spitzenlast, Energie, Verbrauch und Emissionen um bis zu 10% 

Select region / language