Die Prozessautomatisierung in Energieanlagen, integrierte Leitsysteme und die Optimierung von Dampfsystemen in Industrieanlagen sind komplexe technische Herausforderungen. Betreiber müssen widersprüchliche Energieziele managen, parallele Anlagen koordinieren und sowohl auf dynamische Veränderungen reagieren. Herkömmliche Prozessleitsysteme stoßen dabei oft an ihre Grenzen – ineffiziente Steuerung, geringere Leistung und höhere Betriebskosten sind die Folge.
ABB OPTIMAX® for Steam & Power begegnet diesen Herausforderungen mit fortschrittlicher Echtzeitüberwachung. Die Lösung ermöglicht eine optimale Orchestrierung von Kesseln, Turbinen und Dampfsystemen, verbessert die Zuverlässigkeit der Dampfversorgung und nutzt die Flexibilität der Anlagen zur Senkung der Produktionskosten.
Durch Berücksichtigung der Anlageneffizienz verteilt OPTIMAX® intelligent die Last auf Turbinen und Kessel, steigert die Leistung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und trägt durch intelligentes Energiemanagement zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks bei.