Nutzen Sie das Potenzial Ihrer verteilten Energieressourcen

Die Umwälzung der Energielandschaft bringt zusätzliche Herausforderungen für fast alle Bereiche der Branche mit sich:

  • Industrieunternehmen
  • Versorgungsunternehmen und Energieanbieter
  • Ganze Bezirke/Gebiete, Städte und Gemeinden
Da Stromnetze zunehmend von erneuerbaren Energien und verteilten Energiesystemen abhängen, hat die zuverlässige und rentable Steuerung und Optimierung dieser Systeme nun Priorität. Die Ausbalancierung von Stromnetz und Eigenverbrauch basierend auf dem Energiebedarf ist besonders herausfordernd, wenn Ihre Energiequellen dezentral sind.

Neben der Minimierung der Betriebskosten suchen Energieversorger entweder nach Möglichkeiten, in neue Märkte zu expandieren, oder sind bereits in mehreren Energiemärkten präsent (zum Beispiel in den lukrativen Regelenergie- und Kapazitätsmärkten).

Die optimale Verteilung nachfolgender Regelenergieanforderungen (mFRR, aFRR, FCR) und deren Einbeziehung in den täglichen Betriebsablauf ist eine komplexe Aufgabe, die ein intelligentes Energiemanagement- und Optimierungssystem erfordert, das die verfügbaren technischen Einheiten effizient nutzt.

Die Lösung ist OPTIMAX® für virtuelle Kraftwerke.

Sie haben eine Frage oder möchten weitere Informationen erhalten?

Mit einem Experten sprechen
virtual-power-plants-teaser

OPTIMAX® for Virtual Power Plants

OPTIMAX® for Virtual Power Plants aggregiert und integriert nahtlos dezentrale Erzeugung, flexible Lasten und Speichersysteme (sogenannte verteilte Energieressourcen oder DERs) in ein virtuelles Kraftwerk. Die gemeinsame Überwachung, Steuerung und Optimierung ermöglicht einen kosteneffektiven Betrieb Ihres Unternehmens.

Transformativ. Nachhaltig. Skalierbar.

Wie es funktioniert

optimax-real-time-operation
optimax-day-ahead-intraday-optimization
optimax-forecasting-trading
optimax-reporting-and-engineering

Echtzeitbetrieb

  • Automatische Anlagensteuerung und Echtzeitüberwachung

  • Optimale Verteilung von Regelenergie und Lastmanagement

  • Aufschlüsselung des Zeitplans

Day-Ahead- und Intraday-Optimierung

  • Optimale Planung Ihres Portfolios

  • Automatische Neuplanung

  • Nachfolgende Optimierungsläufe



     

Prognose und Handel

  • Lastprognose und Prognose für erneuerbare Energie

  • Flexibilitätsanzeige

  • Entscheidungsunterstützung für den Handel

Berichterstattung und Engineering

  • Einfache Erstellung von Berichten und Übermittlung von Produktionsdaten an das Abrechnungssystem (pro Anlage, pro Markt, pro Kunde, pro Typ)

  • Installation und Entfernung von Anlagen mit einem Klick

  • Integration eigener Modelle

Vorteile

Kosten kontrollieren und regulatorische Anforderungen erfüllen

Aggregiert und steuert dezentrale Erzeugungsressourcen und überwacht den Betrieb, um Betriebskosten zu kontrollieren und Emissionsvorschriften sowie andere Berichts- und Handelsverpflichtungen einzuhalten.

Handelsmöglichkeiten maximieren

Maximiert die Einnahmen durch optimale Teilnahme durch intelligenten Handel von Überschussenergie auf Großhandelsmärkten unter Verwendung von Prognose, Planung und Echtzeitoptimierung.

Expansion in neue Märkte

Hilft Ihnen, in neue Märkte zu expandieren und einzigartige Geschäftsmodelle auf Basis seiner flexiblen Architektur anzubieten. Bietet neue Funktionalitäten für bestehende und potenzielle Kunden und skaliert, um zusätzliche DERs zu integrieren.

Select region / language