Sistema inteligente para la gestión de las instalaciones logísticas con mayor eficiencia y seguridad

A medida que las cadenas de suministro globales continúan evolucionando, la zona operativa está emergiendo como un punto de control estratégico para alcanzar la excelencia operativa. Las expectativas de logística en tiempo real y la creciente complejidad a lo largo de las cadenas de suministro están acelerando la necesidad de una transformación digital. Aunque muchas instalaciones aún dependen de registros en papel, procesos manuales de registro de entrada y salida, y sistemas desconectados, el futuro pertenece a las organizaciones que adopten operaciones inteligentes y conectadas en su área logística. Al transformar instalaciones obsoletas en hubs logísticos inteligentes, las empresas pueden acelerar los tiempos de rotación, reducir los costes de estancia y obtener la agilidad necesaria para competir en una economía impulsada por los datos. Además, la zona operativa del futuro debe ser más que eficiente: debe ser segura, adaptable e integrada.

 

ABB Logistic Insight está diseñado para liderar esta evolución. Nuestra visión es capacitar a los equipos logísticos con una plataforma que no solo optimice las operaciones de la zona operativa hoy, sino que también escale para responder a las demandas del mañana. Con seguridad de nivel empresarial, automatización en tiempo real e integraciones fluidas, ABB Logistic Insight ayuda a las organizaciones a pasar de una gestión reactiva a un control predictivo, convirtiendo el área logística en una ventaja competitiva, no en un cuello de botella.

Select Language
  • English
  • français
  • español
  • Nederlands (België)

Transforma tu zona operativa en un hub logístico inteligente

Características

Operación automática de la zona operativa

ABB Logistic Insight automatiza toda la operación del área logística, desde el registro de conductores mediante kioscos de autoservicio y reconocimiento de matrículas, hasta la asignación automática de muelles y la integración fluida con los sistemas de gestión de órdenes.

Escalable para acompañar el crecimiento

ABB Logistic Insight permite implementaciones escalables, desde una única zona operativa hasta redes internacionales. La plataforma gestiona incrementos en el flujo de operaciones, programación compleja y la incorporación de nuevas instalaciones sin necesidad de rediseñar el sistema.

Configuración sin necesidad de programación

ABB Logistic Insight incorpora una interfaz de configuración intuitiva, basada en arrastrar y soltar, que permite a los equipos operativos adaptar flujos de trabajo, secuencias y definir reglas de planificación sin escribir líneas de código.

Seguridad integrada de nivel empresarial

ABB Logistic Insight ofrece cifrado robusto de datos, autenticación segura de usuarios, registros de auditoría y controles preparados para el cumplimiento normativo. Su arquitectura está diseñada para cumplir con los estándares más exigentes de protección de datos, incluidos los requisitos de NIS2, GDPR e ISO 27001.

Beneficios

Increase throughput
Aumentar la capacidad operativa

La asignación automática de vehículos y el registro de entrada mediante autoservicio pueden incrementar la capacidad de la zona operativa entre un 20 y un 30 % en movimientos de camiones por día, reduciendo la congestión, minimizando los tiempos de espera y mejorando el flujo logístico general.

YMS can reduce detention fees up to 100%. Say no for unnecessary costs.
Elimina los costes por espera

Reduce las tarifas por detención gracias a la visibilidad en tiempo real, los flujos de trabajo automatizados y la programación inteligente, garantizando que los camiones pasen menos tiempo parados y más tiempo en movimiento.

YMS can reduce yard errors by up to 100%, improving load accuracy and reducing scrap.
Elimina errores

La gestión digital de las operaciones en la zona operativa puede reducir los errores, mejorando la precisión de las cargas, minimizando las rutas incorrectas y reduciendo significativamente el material desechado y retrabajos.

improved-visibility-icon
Visibilidad mejorada

Los datos en tiempo real y la transparencia digital proporcionan una visibilidad completa de las operaciones en la zona operativa, permitiendo una toma de decisiones más rápida, la resolución proactiva de incidencias y una mejor coordinación a lo largo de toda la cadena de suministro.

compliance-icon
Refuerza el cumplimiento normativo

La digitalización de las operaciones en la zona operativa puede reducir la documentación manual, generando más de un 5% de ahorro en los costes asociados a auditorías regulatorias. Además, mejora la seguridad y el cumplimiento al minimizar maniobras de riesgo y digitalizar los procesos de control de calidad y verificación de seguridad.

Low-code YMS platforms can typically go live in 4–6 weeks, compared to months spent on legacy software integrations.
Reduce el tiempo de implementación

Las plataformas low-code permiten que nuevas soluciones para la zona operativa entren en funcionamiento en solo 4 a 6 semanas. Su arquitectura flexible posibilita una integración fluida con sistemas WMS y ERP, ofreciendo visibilidad completa de la cadena de suministro sin añadir complejidad.

yard management made easy

Visita nuestro stand en la feria Logistics & Automation

El próximo 11 y 12 de noviembre en IFEMA Madrid presentaremos los sistemas inteligentes para la gestión de las instalaciones logísticas y gestión de carga móvil que ofrece mayor eficiencia y seguridad.

 

Para más información visita ABB en Logistics & Automation 2026 | Eventos

Select region / language