Gestion intelligente des terminaux logistiques pour une logistique de site efficace et sécurisée

Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales continuent d’évoluer, le terminal logistique devient un point de contrôle stratégique pour garantir l’excellence opérationnelle. Les attentes en matière de logistique en temps réel et la complexité croissante des supply chains accélèrent la nécessité d’une transformation digitale. Alors que de nombreux sites dépendent encore de processus manuels, de registres papier et de systèmes déconnectés, l’avenir appartient aux organisations qui adoptent un terminal logistique intelligente et connectée. En transformant des terminaux logistiques obsolètes en hubs logistiques intelligents, les entreprises peuvent réduire les temps de rotation, diminuer les coûts de stationnement et gagner l’agilité nécessaire pour rester compétitives dans une économie pilotée par les données. Le terminal du futur doit être plus qu’efficace: elle doit être sécurisée, adaptable et intégrée.

ABB Logistic Insight est conçu pour accompagner cette évolution. Notre vision est d’offrir aux équipes logistiques une plateforme qui optimise les opérations aujourd’hui tout en étant capable de s’adapter aux exigences de demain. Grâce à une sécurité de niveau entreprise, à l’automatisation en temps réel et à des intégrations fluides, ABB Logistic Insight permet de passer d’une gestion réactive à un contrôle prédictif, faisant du terminal logistique un avantage concurrentiel plutôt qu’un goulot d’étranglement.

Select Language
  • English
  • français
  • español
  • Nederlands (België)

Transformez votre terminaux logistiques

Fonctionnalités

Automatisation complète du terminal logistique

ABB Logistic Insight automatise l’ensemble des opérations du terminal logistique: enregistrement conducteur via bornes en libre-service, reconnaissance de plaques, allocation automatique des quais et intégration fluide avec les systèmes de gestion des commandes.

Une solution évolutive pour accompagner votre croissance

ABB Logistic Insight prend en charge des déploiements évolutifs, allant d’un site unique à des réseaux internationaux. La plateforme gère l’augmentation des volumes, la complexité de la planification et le déploiement de nouveaux sites sans réingénierie.

Configuration sans code

ABB Logistic Insight propose une interface intuitive de configuration par glisser-déposer permettant aux équipes opérationnelles d’adapter les workflows, les séquences et les règles de planification sans écrire une seule ligne de code.

Sécurité intégrée de niveau entreprise

ABB Logistic Insight offre un chiffrement avancé des données, une authentification sécurisée, des journaux d’audit et des contrôles conformes aux exigences réglementaires. Son architecture est conçue pour répondre aux standards les plus stricts, tels que NIS2, RGPD et ISO 27001.

Les avantages clés pour vous

Increase throughput
Augmenter le débit opérationnel

L’orchestration automatisée et l’enregistrement en libre-service peuvent augmenter le débit du terminal logistique de 20 à 30 %, réduire la congestion, diminuer les temps d’attente et améliorer le flux logistique global.

YMS can reduce detention fees up to 100%. Say no for unnecessary costs.
Éliminez les frais d’attente

Dites adieu aux coûts d’attente inutiles. Réduisez les frais de stationnement jusqu’à 100 % grâce à une visibilité en temps réel, des workflows automatisés et une planification intelligente.

YMS can reduce yard errors by up to 100%, improving load accuracy and reducing scrap.
Éliminez les erreurs

Une gestion digitale du terminal logistique peut réduire les erreurs jusqu’à 100 %, améliorer la précision des chargements, éviter les erreurs d’aiguillage et réduire significativement les les doublons et modifications.

improved-visibility-icon
Visibilité améliorée

Les données en temps réel et la transparence digitale offrent une visibilité complète des opérations du terminal logistique, permettant une prise de décision plus rapide et une résolution proactive des problèmes.

compliance-icon
Renforcer la conformité

La digitalisation des opérations du terminal logistique réduit la documentation manuelle, générant plus de 5 % d’économie sur les audits réglementaires. Elle améliore également la sécurité et la conformité en limitant les manœuvres risquées et en digitalisant les contrôles qualité et sûreté.

Low-code YMS platforms can typically go live in 4–6 weeks, compared to months spent on legacy software integrations.
Réduisez les délais de déploiement

Grâce aux plateformes low‑code, les nouvelles solutions du terminal logistique peuvent être mises en service en seulement 4 à 6 semaines. Leur architecture flexible s’intègre facilement aux WMS et ERP, offrant une visibilité supply chain complète sans complexité technique.

ABB Logistic Insight - yard management

Let's transform your yard

ABB Logistic Insight is ready to make your yard operations smoother, faster, and smarter. 
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language