ABB OPTIMAX® gőzerőművekhez

Csökkenő termelési költségek mellett, növekszik a gőzellátás megbízhatósága

Hatékonyabbá tenné gőzhálózata működését?

Az energiaüzemek folyamatautomatizálása, az integrált vezérlőrendszerek, és az ipari telephelyeken működő gőzhálózatok optimalizálása összetett, műszaki kihívást jelent.
A kezelőknek ellentmondásos energetikai célokat kell kezelniük, párhuzamosan működő berendezéseket kell összehangolniuk, valamint reagálniuk kell gyorsabb illetve lassabb dinamikus változásokra.
A hagyományos DCS logikai rendszerek gyakran nem elég hatékonyak, ami elégtelen szabályozáshoz, csökkent teljesítményhez és magasabb üzemeltetési költséghez vezet.

Az ABB OPTIMAX® Steam & Power, fejlett valós idejű monitorozással kezeli ezeket a kihívásokat.
Lehetővé teszi a kazánok, turbinák és gőzhálózatok optimális összehangolását, javítva a gőzellátás megbízhatóságát, kihasználva az eszközök rugalmasságát a termelési költségek csökkentése érdekében.

Az OPTIMAX® figyelembe veszi a berendezések hatékonyságát, intelligensen osztja el a terhelést a turbinák és kazánok között, ezáltal javítja a kapcsolt energiatermelő üzemek teljesítményét, valamint hozzájárul az alacsonyabb CO₂-kibocsátáshoz az okosabb ipari energiairányítás révén.

Készen állsz a gőz- és energiatermelés optimalizálására?

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel Töltse le katalógusunkat

KÖZELGŐ WEBINÁRIUMUNK

abb webinar

Csökkentse a termelési költségeket, miközben javítja a gőzellátás megbízhatóságát az ABB OPTIMAX® segítségével

Csatlakozzon webináriumunkhoz és ismerje meg, hogyan segít az ABB OPTIMAX® a hatékonyabb gőz- és energiagazdálkodásban, mindeközben csökkentve a termelési költségeket és növelve a megbízhatóságot.

Előnyök

Csökkenti a termelési költségeket

Az energiaipari automatizálás akár 5%-os megtakarítást is eredményezhet a gőztermelésben, köszönhetően a fejlett gőzhálózat-optimalizálásnak és az intelligens energiairányításnak.

Növeli a gőzellátás üzembiztonságát

Csökkenti az elektromos zavarok gyakoriságát és súlyosságát, biztosítja a stabil, megbízható gőzellátást az ipari telephelyen.

Gyors megtérülés

Az ipari energiaoptimalizáló eszközök kevesebb mint egy éven belül megtérülnek, mivel csökkentik az üzemeltetési költségeket és javítják a teljes rendszer hatékonyságát.

Csökkenti a CO₂ kibocsátást

A megújuló energia digitális integrációja akár 5%-kal is csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást a kazánok és turbinák optimalizált összehangolásával, továbbá a kapcsolt energiatermelés hatékonyságának javításával.

Hogyan működik?

Az OPTIMAX® Steam and Power, az ABB OPTIMAX® rendszert ötvözi az ABB speciális fejlett folyamatirányítási alkalmazásával, hogy hatékonyabbá tegye az összetett gőzhálózatok kezelését.

Ez az egyedülálló szoftvermegoldás maximalizálja a bevételt a járulékos szolgáltatásokból, miközben biztosítja az ipari felhasználók számára szükséges gőzellátást.
Folyamatosan hatékonyabb gőzüzemeltetést tesz lehetővé azáltal, hogy egyensúlyt teremt a gőzellátás és felhasználás között.
Emellett optimalizálja a kazánok és turbinák terhelését a berendezések hatékonyságának követésével, továbbá minimalizálja a gőz kiengedését és a nyomáscsökkentő szelepek használatát.

smart-process-optimization-icon
Intelligens folyamatoptimalizálás prediktív modellalapú szabályozással

Fokozza az üzemeltetési hatékonyságot intelligens energiairányítási szoftverrel.
Használja ki a prediktív modellalapú szabályozás (MPC) előnyeit a folyamatstabilitás javítására az energiaellátó rendszerekben.
Ez a fejlett megoldás csökkenti a főgőznyomás-ingadozásokat, javítja a teljesítményt az összes gyűjtővezeték mentén, továbbá elősegíti a valós idejű energiaadat-elemzést, valamint az energiahatékonyság optimalizálását ipari környezetben.

scale-icon
Automatizált energiaimport/export optimalizálás a költséghatékonyság érdekében

A piaci dinamika lekövetése az energiaágazatban automatizálással. Rendszerünk intelligensen igazítja az energiatermelést az üzemanyag- és villamosenergia - árak változásaihoz. Amikor a külső energia beszerzési költségei emelkednek, előtérbe kerül a saját termelés — maximalizálva a megtakarításokat, ipari energiaoptimalizáló eszközök és intelligens energiarendszerek segítségével.

laptop-app-icon
Zárt hurkú optimalizálás vs. tanácsadó jellegű vezérlés

Fenntartható energiaüzemeltetés elérése skálázható digitális energiamenedzsment eszközökkel.
A zárt hurkú konfigurációk valós időben automatikusan végrehajtják az optimalizáló döntéseit a beállítási értékek módosításával, így biztosítva az ideális működési feltételeket az energiatermelés során.
Ezzel szemben a tanácsadó mód elemzéseket és javaslatokat nyújt közvetlen beavatkozás nélkül — támogatva a digitális platformokat az energiaüzemeltetés és a folyamatautomatizálás területén az erőművekben.

Gyakorlati esetek

OPTIMAX_800x450_1003_KW (002)

Optimalizálja gőz- és energiagazdálkodási rendszereit az ABB OPTIMAX® segítségével

A digitális innováció az energiagazdálkodási rendszerekben segít csökkenteni az energiaköltségeket, növeli a megbízhatóságot, mérsékli a kibocsátásokat – mindezt valós idejű intelligenciával és gyors megtérüléssel támogatva.
Select region / language