Quanto è avanzata la tua infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici?

La nostra soluzione Smart EV Charging assicura una gestione ottimale dell’alimentazione delle stazioni di ricarica, garantendo al contempo operazioni di ricarica perfettamente in linea con le vostre esigenze.

Pronto all’uso ed estremamente flessibile, il sistema vi aiuta a scalare in modo sicuro e a gestire in modo efficiente la vostra infrastruttura di ricarica. La gestione avanzata del carico riduce i picchi di domanda allineando la ricarica alla disponibilità e al costo dell’energia, dando contemporaneamente priorità alla generazione locale o remota per massimizzare l’impiego delle energie rinnovabili. Con dynovaPRO™, potrete contare su un utilizzo ottimizzato e maggiore disponibilità delle stazioni di ricarica, sia nelle singole sedi sia nelle flotte distribuite su scala nazionale.

key-benefits

Pronto a migliorare le prestazioni delle tue stazioni di ricarica?

  • Ricarica avanzata - Massima disponibilità e utilizzo ottimale delle stazioni di ricarica | Definizione delle priorità di ricarica | Riduzione dei picchi di carico e priorità alla produzione propria
  • Scalabile - Gli standard aperti garantiscono maggiore flessibilità e piena scalabilità | Integrazione semplice di diverse colonnine di ricarica, sedi e fornitori di energia
  • Migliore controllo - Monitoraggio e reportistica | Monitoraggio e controllo automatici di tutti i flussi energetici | Riduzione dei costi energetici

Ottimizza le tue stazioni di ricarica con dynovaPRO™

Dagli hub di ricarica pubblici alle aziende di logistica fino alle flotte di autobus elettrici, dynovaPRO offre un’ottimizzazione completa dell’energia dell’intero sito. Non si limita a gestire dinamicamente i carichi, ma anche l’intero mix energetico in tempo reale in base alla domanda, alle condizioni della rete e all’efficienza dei costi.

Logistica
Operatori e Fornitori di Energia
Trasporto Pubblico
charging-bus-icon
Massima disponibilità della flotta

Assegna la priorità alla ricarica in base agli orari, ai livelli di carica delle batterie e alle esigenze di percorso, garantendo che i veicoli siano sempre pronti all’uso.

power-switch-icon
Pianificazione intelligente della ricarica

L'analisi dei dati in tempo reale e la definizione automatica delle priorità garantiscono un utilizzo efficiente delle stazioni di ricarica, riducendo al minimo i tempi di attesa ed evitando criticità operative.

antimicrobial-centralised-icon
Gestione energetica multisito

Controllo centralizzato di tutti i punti di ricarica distribuiti su più sedi, indipendentemente dall’infrastruttura, dalla connessione alla rete o dal tipo di veicolo.

graph-chart-increasing-icon
Integrazione flessibile e scalabilità

La compatibilità indipendente dal fornitore con vari sistemi di ricarica e soluzioni di accumulo energetico consente un’espansione rapida e senza intoppi dell’infrastruttura.

reliable-performance-icon
Distribuzione energetica ottimizzata e conformità alla rete

Integrazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e rete elettrica, con interfacce DSO e configurazioni di carico specifiche per sito, per contribuire alla stabilità della rete.

reconfiguration-icon
Dati e controllo trasparenti

Monitoraggio, analisi e ottimizzazione di tutti i processi di ricarica grazie a report dettagliati e informazioni in tempo reale, per una gestione operativa efficiente.

material-compatibility-challenge-icon
Gestione intelligente del carico

Riduce i picchi di carico e ottimizza l’utilizzo della rete attraverso il controllo dinamico dell’energia, dei livelli e delle richieste di per corso, garantendo che i veicoli siano sempre pronti per l’impiego.

arrow-parts-icon
Integrazione indipendente dal fornitore

Consente la gestione centralizzata di diverse infrastrutture di ricarica e protocolli di comunicazione.

antimicrobial-centralised-icon
Gestione flessibile dei siti e dei punti di ricarica

Controllo e monitoraggio centralizzati di più punti di ricarica in diverse sedi, indipendentemente dall’ hardware di ricarica.

graph-chart-increasing-icon
Infrastruttura di ricarica scalabile

Rete facilmente espandibile con monitoraggio tra siti e gestione flessibile dell’infrastruttura.

reliable-performance-icon
Distribuzione energetica ottimizzata e conformità alla rete

Integra impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo a batteria ed energia della rete, con interfacce verso gli operatori delle reti di distribuzione (DNO) e controlli configurabili a livello di sito, contribuendo a stabilizzare la rete e a ridurre i costi operativi.

level-controller-icon
Analisi in tempo reale

I dati dettagliati relativi alle operazioni di ricarica, al consumo energetico e al carico della rete consentono un monitoraggio trasparente delle prestazioni e l'ottimizzazione dell'infrastruttura.

military-industry-icon
Massima disponibilità della flotta

Sincronizza con precisione i processi di ricarica con gli orari di partenza, garantendo che tutti gli autobus siano completamente carichi e predisposti prima dell’inizio del servizio.

future-proof-icon
Gestione avanzata del carico

Il bilanciamento dinamico del carico adatta la ricarica alla disponibilità della rete, senza la necessità di costosi ampliamenti della rete stessa.

antimicrobial-centralised-icon
Integrazione di carico e ricarica standardizzata

Connessione ai sistemi di gestione dei depositi attraverso protocolli standardizzati (VDV 463, ISO 15118, VDV 261), per uno scambio di dati automatico.

graph-chart-increasing-icon
Gestione efficiente dei depositi

Riduzione dei costi grazie alla definizione delle priorità per i veicoli con maggiore fabbisogno energetico e a una distribuzione ottimizzata della ricarica basata sulle risorse energetiche locali.

seamless-integration-icon
Monitoraggio in tempo reale

Il monitoraggio centralizzato offre una visibilità completa sui consumi energetici, sulla diagnostica dei guasti e sullo stato di ricarica, il tutto in tempo reale.

reconfiguration-icon
Distribuzione ottimizzata dell’energia e conformità alla rete

Integra sistemi fotovoltaici, accumuli a batteria e alimentazione dalla rete, con controlli configurabili a livello di sito e interfacce con il gestore della rete di distribuzione (DSO) per supportare la stabilità della rete.

Come funziona

dynovaPRO™ ottimizza l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica presso la vostra sede, in modo rapido ed efficiente.

È possibile collegare diversi caricabatterie e bilanciare il consumo energetico di ciascuno di essi in base alle priorità o alla fonte di energia. Funzionalità aggiuntive consentono di dare priorità alla produzione locale da fonti rinnovabili e di ottimizzare l'accumulo in batteria.

Hub e stazioni di ricarica

Hub e stazioni di ricarica

  • Massimizzazione del numero di sessioni di ricarica completate per ottimizzare i ricavi
  • Rispetto degli impegni di ricarica grazie alla definizione delle priorità
  • Integrazione di un numero illimitato di stazioni di ricarica nel sistema
  • Monitoraggio completo di tutte le sedi e stazioni
charging-hubs-and-stations

Centri commerciali e parcheggi temporanei

Centri commerciali e parcheggi temporanei

  • Integrazione di qualsiasi numero di stazioni di ricarica (AC o DC, indipendentemente dal produttore)
  • Possibilità di ricarica simultanea per i clienti
  • Riduzione dei costi energetici grazie all’adattamento dinamico della potenza di ricarica
  • Opzionale: generazione di una nuova fonte di ricavi
shopping-centers-and-temporary-parking

Aziende

Aziende

  • Massima disponibilità di ricarica per i dipendenti durante i periodi di inattività
  • Possibilità di ricarica simultanea per un elevato numero di dipendenti
  • Riduzione dei costi energetici grazie alla regolazione dinamica della potenza di ricarica
  • Gestione di diversi gruppi di utenti con priorità dedicate (dipendenti, clienti, flotte, ecc.)
companies
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language