Slim terreinbeheer voor efficiënte en veilige logistieke processen

Nu wereldwijde supply chains steeds complexer en dynamischer worden, ontwikkelt het logistieke terrein zich tot een strategisch knooppunt voor operationele prestaties. De verwachtingen rond realtime logistiek nemen toe en de druk op supply chains groeit. Daardoor wordt digitale transformatie steeds belangrijker.

Veel locaties werken nog altijd met handmatige registraties, papieren logboeken en systemen die niet met elkaar zijn verbonden. Echter, de toekomst is aan organisaties die kiezen voor intelligente, geïntegreerde terreinlogistiek. Door verouderde terreinen te transformeren tot slimme logistieke hubs kunnen bedrijven doorlooptijden verkorten, wachttijdkosten verlagen en sneller inspelen op veranderingen. Precies die wendbaarheid is nodig om concurrerend te blijven in een economie waarin data een steeds grotere rol speelt.

ABB Logistic Insight is ontwikkeld om deze transformatie mogelijk te maken. Onze visie is om logistieke teams een platform te bieden dat niet alleen de dagelijkse terreinprocessen stroomlijnt, maar ook meegroeit met de eisen van morgen.

Dankzij beveiliging op enterprise-niveau, realtime automatisering en naadloze integraties helpt ABB Logistic Insight organisaties de stap te maken van reactief beheer naar voorspellende regie. Zo verandert het logistieke terrein van een knelpunt in een strategisch concurrentievoordeel.

Select Language
  • English
  • français
  • español
  • Nederlands (België)

Transformeer uw terrein tot een slimme logistieke hub

Functionaliteiten

Volledig geautomatiseerd terreinbeheer

ABB Logistic Insight automatiseert alle processen op het terrein: van de aanmelding van chauffeurs via selfservicekiosken en kentekenherkenning tot de automatische toewijzing van laad- en losplaatsen en de naadloze integratie met orderverwerkingssystemen.

Schaalbaar voor groei

ABB Logistic Insight groeit mee met uw organisatie, van één locatie tot een internationaal netwerk. Het platform ondersteunt grotere volumes, complexe planningen en de uitrol naar nieuwe locaties, zonder dat het systeem opnieuw hoeft te worden ingericht.

Configureren zonder programmeerkennis

ABB Logistic Insight beschikt over een gebruiksvriendelijke drag-and-dropinterface. Operationele teams kunnen hiermee zelfstandig workflows aanpassen, processtappen bepalen en planningsregels instellen, zonder ook maar één regel code te schrijven.

Ingebouwde beveiliging op enterprise-niveau

ABB Logistic Insight biedt krachtige gegevensversleuteling, veilige gebruikersauthenticatie, audittrails en voorzieningen voor naleving van wet- en regelgeving. De architectuur voldoet aan strenge eisen op het gebied van gegevensbescherming, waaronder NIS2, de AVG en ISO 27001.

Belangrijkste voordelen voor u

Increase throughput
Verhoog de doorvoercapaciteit

Geautomatiseerde voertuigtoewijzing en selfservice-aanmelding kunnen de doorvoercapaciteit op het terrein met 20 tot 30% verhogen. Hierdoor kunnen dagelijks meer vrachtwagens worden verwerkt, neemt de drukte af, worden wachttijden verkort en verbetert de algehele logistieke doorstroming.

YMS can reduce detention fees up to 100%. Say no for unnecessary costs.
Voorkom onnodige wachtkosten

Verminder onnodige wacht- en stilstandskosten. Dankzij realtime inzicht, geautomatiseerde workflows en intelligente planning kunnen wachtkosten tot 100% worden teruggedrongen. Vrachtwagens staan daardoor minder lang stil en kunnen sneller weer vertrekken.

YMS can reduce yard errors by up to 100%, improving load accuracy and reducing scrap.
Verminder fouten

Digitale aansturing van terreinprocessen kan het aantal fouten tot 100% verminderen. Dit verhoogt de nauwkeurigheid bij het laden, beperkt verkeerde leveringen en zorgt voor aanzienlijk minder afval en herstelwerkzaamheden.

improved-visibility-icon
Meer inzicht in uw processen

Realtime gegevens en digitale transparantie geven volledig inzicht in alle activiteiten op het terrein. Dit ondersteunt snellere besluitvorming, maakt proactieve probleemoplossing mogelijk en verbetert de afstemming binnen de volledige supply chain.

compliance-icon
Verbeter veiligheid en compliance

Gedigitaliseerde terreinprocessen verminderen de hoeveelheid handmatige administratie en kunnen zo meer dan 5% besparen op kosten voor regelgeving en audits. Daarnaast worden veiligheid en naleving verbeterd door risicovolle manoeuvres te beperken en kwaliteits- en veiligheidscontroles te digitaliseren.

Low-code YMS platforms can typically go live in 4–6 weeks, compared to months spent on legacy software integrations.
Sneller implementeren

Met een low-codeplatform kunnen nieuwe oplossingen voor terreinbeheer binnen vier tot zes weken operationeel zijn. Dankzij de flexibele architectuur kan het platform naadloos worden geïntegreerd met WMS- en ERP-systemen. Zo ontstaat volledig inzicht in de supply chain, zonder extra complexiteit.

ABB Logistic Insight - yard management

Transformeer uw terrein tot een slimme logistieke hub

ABB Logistic Insight is klaar om uw activiteiten soepeler, sneller en slimmer te maken.
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language